Detección sincrónica de varios objetos en transportadores de carga

Sistema RFID para el registro completo de entrada y salida en la gestión de almacenes
La aplicación
La identificación correcta de los objetos incluidos en una orden de transporte es un requisito previo para el funcionamiento de la logística interna. Esto se aplica al uso de vehículos de transporte autónomos y tripulados. Esta tarea puede ser complicada si se apilan diferentes productos en el mismo portador de carga, como en un palé. La asignación se vuelve más difícil y hay un mayor riesgo de que las operaciones de transporte se realicen de manera incorrecta y de que se produzcan los efectos colaterales correspondientes. Los almacenes y los centros de producción a menudo están sujetos a condiciones adversas, lo que significa que la tecnología de sensores utilizada se puede exponer a un alto nivel de estrés térmico y mecánico. Hay poco espacio disponible dentro y alrededor de los vehículos para los sensores requeridos.
El objetivo
Se debe identificar de forma simultánea y confiable una cantidad indefinida de objetos diferentes en un transportador de carga. La detección debe permitir un seguimiento transparente y completo de los artículos reservados dentro y fuera del sistema de gestión de almacenes. Se deben evitar las lecturas incorrectas, especialmente las lecturas de falsos positivos debido a rangos de detección demasiado grandes. La instalación posterior también debe ser posible cuando el espacio sea limitado. Los sensores deben ser capaces de soportar tanto el estrés térmico como el mecánico, y no deben verse afectados por la interferencia de EMC. Lo mismo se aplica a la interferencia de transmisión de señal debido al metal o a los líquidos en el entorno circundante.

La solución
El cabezal de lectura/escritura de la serie F190 es ideal para la instalación en vehículos, por ejemplo, en el portahorquillas de un montacargas. Como lector UHF, tiene un rango de detección medio de hasta 6 metros y una velocidad de lectura muy alta. El dispositivo puede registrar hasta 40 paquetes etiquetados de forma diferente en un palé mediante una única operación de lectura utilizando la detección de múltiples etiquetas. Cuenta con una carcasa de fundición IP67 extremadamente resistente y compacta. Hay disponible una interfaz Ethernet industrial integrada o una interfaz IDENTControl para la transmisión de señales.
Características técnicas
- El dispositivo más compacto de esta clase de rendimiento (114 × 112 × 63 mm)
- Diseño resistente
- Rango de frecuencia: de 865 MHz a 928 MHz
- Distancia de operación típica: 2 m
- Grado de protección: IP67
- Lectura de varias etiquetas
- Potencia de transmisión: 1000 mW ERP

Los beneficios
Debido a la alta potencia de transmisióndel cabezal de lectura/escritura F190, las etiquetas se pueden detectar tan pronto como el vehículo se acerque al transportador de carga, de modo que no se produzca ningún retraso en la carga. La polarización de la antena de conmutación automática e integrada permite una identificación confiable de las etiquetas en posiciones desconocidas o variables.
Resumen
- El cabezal de lectura/escritura F190 UHF detecta hasta 40 objetos en una sola operación de lectura, independientemente de su posición
- El diseño compacto de la carcasa permite la integración mecánica en espacios estrechos
- La alta potencia de transmisión permite la lectura al acercarse, sin retraso en la carga
- Varias interfaces disponibles para la transmisión de señales


