Medición de distancias con precisión milimétrica para soluciones de estacionamiento automatizado

El R1000 garantiza un posicionamiento preciso del shuttle gracias a la tecnología de medición de pulsos.
La solicitud
Los vehículos sin conductor se encargan del almacenamiento y la recuperación de vehículos en sistemas de estacionamiento automatizados. En cada nivel, los sistemas de transporte se desplazan por trayectorias definidas y deben acercarse con precisión a las posiciones de parada y transferencia. Las soluciones de estacionamiento automatizado están ganando importancia, especialmente en las zonas urbanas, ya que utilizan el espacio de manera más eficiente, optimizan el flujo de tráfico en el edificio y aumentan la comodidad del usuario. El posicionamiento de precisión de los vehículos es crucial para el funcionamiento seguro de estos sistemas altamente automatizados.

El objetivo
La determinación exacta de las posiciones de las lanzaderas es crucial para un funcionamiento sin problemas. El objetivo es evitar colisiones o daños a los vehículos, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de disponibilidad del sistema. La tecnología de medición utilizada debe cubrir largas distancias, funcionar de manera fiable incluso en situaciones de instalación con espacio reducido y soportar condiciones ambientales cambiantes, sin comprometer la precisión ni la velocidad.

La solución
Los sensores de distancia de la serie R1000 con tecnología de medición de impulsos permitenuna medición de distancia de alta precisión incluso a grandes distancias. Sus dimensiones compactas permiten una fácil integración en el diseño del sistema existente, incluso en espacios reducidos. El sensor se monta al final de la trayectoria transversal correspondiente y se alinea con un reflector situado en el carro móvil. Esta configuración permite un posicionamiento continuo y exacto en todo el recorrido. La tecnología robusta garantiza la disponibilidad de datos estables a pesar de la presencia de luz ambiental, cambios de temperatura o altas velocidades.
Características técnicas
- Tecnología de medición de distancia por pulsos (PRT) para mediciones de alta precisión.
- Rango de medición de hasta 300 m, resolución de 0,1 mm
- Diseño compacto para un montaje flexible en lanzaderas
- Insensible a la luz ambiental hasta > 80,000 lux
- Interfaz PROFINET, SSI o RS-422 integrada
- Carcasa IP67 para condiciones de trabajo exigentes
- Panel de control con pantalla para una fácil parametrización
Las ventajas
El R1000 con tecnología de medición de distancias por impulsos garantiza una supervisión continua y de alta precisión de la posición de los lanzaderas en aparcamientos automatizados. Esto garantiza un funcionamiento fluido del aparcamiento con un tiempo de inactividad mínimo y sin riesgo de daños en los vehículos. La tecnología robusta proporciona resultados de medición fiables en condiciones de luz ambiental cambiantes y a altas velocidades de desplazamiento, lo que contribuyede manera decisiva a la seguridad operativa y la eficiencia de las soluciones de aparcamiento modernas.
De un vistazo
- Posiciona lanzaderas con precisión milimétrica en múltiples niveles.
- Medición de distancia fiable con amplios rangos de detección de hasta 300 m.
- Se puede utilizar en situaciones de instalación con espacio reducido gracias al diseño compacto del sensor.
- Alta fiabilidad del proceso en condiciones de iluminación variables
- Funcionamiento fluido de las soluciones de estacionamiento automatizado
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!