Seleccione su país

Visite el sitio web global

Garantizar el suministro y almacenamiento seguros del hidrógeno en las estaciones de servicio

Monitorización de procesos de repostaje con tabletas protegidas contra explosiones

estación de servicio de hidrógeno

La solicitud

En las estaciones de servicio de hidrógeno, este se almacena en tanques. Estos tanques se rellenan regularmente con hidrógeno en forma gaseosa o líquida, que a menudo se transporta a la estación de servicio en camiones. El uso de una tableta certificada para su uso en áreas peligrosas y equipada con las aplicaciones adecuadas puede ayudar a optimizar y garantizar la seguridad tanto de la monitorización del proceso como del propio proceso de rellenado de los tanques de combustible.

El objetivo

Cuando se trabaja en zonas peligrosas, como al suministrar y rellenar los tanques de baja presión en estaciones de servicio de hidrógeno, la seguridad de los empleados es primordial. El mayor reto de esta aplicación es cumplir con las estrictas medidas de seguridad del proceso de rellenado. El suministro de hidrógeno y el rellenado de los tanques solo pueden ser realizados por transportistas especializados bajo la supervisión de personal cualificado. Para garantizar una asistencia rápida en caso de emergencia, se requiere un sistema de protección para trabajadores solitarios que cumpla con los requisitos de seguridad y comunicación con el trabajador móvil.

Serie de tabletas Tab-Ex® 05

La solución

La solución completa todo en uno con dispositivos móviles de seguridad intrínseca de Pepperl+Fuchs constituye la base tecnológica para aplicaciones en red. La solución móvil está conectada a la sala de control y proporciona la infraestructura para gestionar las estaciones de llenado y los camiones cisterna. El personal operativo supervisa todos los procesos desde la sala de control. La tableta con certificación ATEX Tab-Ex® 05 ayuda al trabajador móvil en todos estos procesos facilitando la comunicación a través de redes LTE y Wi-Fi. Esto garantiza una amplia cobertura de red en todas las áreas y situaciones, al tiempo que asegura una baja latencia de red, excelentes velocidades de transferencia de datos y una calidad de voz excepcional. Los botones físicos de la Tab-Ex 05 también permiten a los usuarios manejar el dispositivo con guantes, sin necesidad de interactuar con la pantalla de la tableta.

Características técnicas

  • Tabletas Tab-Ex 05 certificadas para su uso en Zona 1/21, Div. 1 y en Zona 2/22, Div. 2.
  • Último sistema operativo Android™
  • Temperatura de funcionamiento: –20 °C … +55 °C
  • Potente batería de 5050 mAh
  • Cámara delantera y trasera (disponible opcionalmente sin cámaras)
  • Grado de protección: IP68

Las ventajas

Los dispositivos móviles con protección contra explosiones de Pepperl+Fuchs ofrecen una amplia variedad de ventajas, especialmente cuando se utilizan junto con software profesional de socios. Además de la mayor seguridad que proporciona un sistema de protección para trabajadores solitarios rentable, eficiente y sin fisuras , el sistema puede lograr un excelente ahorro de costes y un retorno de la inversión en tan solo unos meses. La monitorización continua de los dispositivos (posición GPS, nivel de batería, calidad de la señal, estado de la conexión) y las notificaciones automáticas al entrar y salir del área de la estación de servicio hacen que el supervisor ya no tenga que estar presente en el lugar. En su lugar, el supervisor puede estar en la sala de control y comprobar en cuestión de segundos si se trata de una alarma o una falsa alarma y responder de forma adecuada. El sistema permite documentar las situaciones de emergencia mediante la grabación de la comunicación de voz, la transmisión de vídeo, las posiciones GPS y los registros de eventos. La documentación de todo el proceso de rescate permite analizar y evaluar el proceso, lo que proporciona una base eficaz para optimizar los procedimientos de alarma y garantizar la seguridad jurídica. Como resultado, se puede utilizar una gestión inteligente para optimizar los procesos y mejorar la planificación relacionada.

De un vistazo

  • Tab-Ex 05 es una tableta Android con protección contra explosiones certificada para su uso en áreas de Zona 1/21 y División 1.
  • La protección para trabajadores solitarios alerta inmediatamente a los servicios de rescate en caso de emergencia.
  • La videovigilancia en la nube permite transmitir vídeo a la sala de control en tiempo real y crear una grabación en el servidor.
  • La solución de gestión de dispositivos móviles define los derechos de acceso caso por caso y bloquea las aplicaciones innecesarias.
  • El geofencing se utiliza para detectar la posición GPS del trabajador móvil.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!