Refrigeración del agua de alimentación en centrales eléctricas de carbón

La solicitud
El vapor generado en una central eléctrica para accionar turbinas se convierte en agua líquida después de la última etapa de la turbina. Este proceso tiene lugar en un condensador. El agua de refrigeración se bombea al condensador a través de un sistema de tuberías. El calor del vapor se transfiere al agua de refrigeración; el vapor se condensa y se devuelve a la caldera como agua de alimentación. El agua de refrigeración calentada se enfría de nuevo en la torre de refrigeración o se vierte directamente a una masa de agua existente.
El objetivo
El objetivo es supervisar el caudal de la bomba de agua de refrigeración para que se produzca un proceso de condensación continuo en el condensador. Además de la temperatura del agua que fluye, también se mide la temperatura del agua de refrigeración calentada; por motivos medioambientales, existen límites en la cantidad de calor y la temperatura del agua que se puede descargar en el agua que fluye.
Las ventajas
Los módulos interfaz del sistema K, con aislamiento glavánico y seguridad funcional hasta SIL3, transmiten señales entre los componentes individuales del sistema y la sala de control sin interferencias. Los acondicionadores de señal sin certificación de protección contra explosiones se utilizan generalmente en aplicaciones de agua de refrigeración. Con el sistema K, cualquier necesidad que surja puede ser atendida con módulos de una sola gama. El sistema SC, compacto y económico, es ideal para la transmisión de mediciones analógicas. Sus módulos, de solo seis milímetros de ancho y montados en un carril de montaje DIN, proporcionan un aislamiento glavánico seguro entre el campo y el lado de control.

La solución
Para optimizar el caudal de agua de refrigeración en función de la cantidad de calor transferida al condensador y de la temperatura del agua que fluye, la velocidad de las bombas de agua de refrigeración y el caudal se supervisan mediante convertidores de frecuencia en combinación con alimentaciones del transmisor. Además de medir la velocidad, los convertidores de frecuencia también disponen de una función de detección de deslizamiento para detectar sobrecargas o la presencia de obstrucciones causadas por objetos extraños. La temperatura del agua que fluye y del agua de refrigeración descargada en el flujo se mide mediante un convertidor de temperatura con relé de valor de disparo.
De un vistazo
- El flujo del agua de refrigeración se supervisa mediante alimentaciones del transmisor utilizadas junto con medidores de flujo.
- La velocidad de la bomba de agua de refrigeración se controla mediante convertidores de frecuencia, que también sirven para proteger las bombas de agua de refrigeración contra sobrecargas.
- Los convertidores de temperatura con relés de valor de disparo para termopares, potenciómetros y termómetros de resistencia garantizan la supervisión de la temperatura del agua de refrigeración.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!