Monitorización de acceso totalmente automática para áreas protegidas

Control y registro sin contacto con tecnología RFID
La solicitud
Como es de esperar, el acceso a las áreas sensibles está restringido y debe supervisarse de forma fiable. Esto se aplica a aeropuertos y otras instalaciones relevantes para la seguridad, oficinas, laboratorios e instalaciones de producción. Otros ejemplos son las áreas peligrosas, como los parques de tanques y el uso de determinados elevadores. Por motivos de seguridad y requisitos normativos, el acceso debe supervisarse y registrarse en detalle, incluida la duración de la estancia en el área supervisada.
El objetivo
Solo se puede acceder a las áreas protegidas con una autorización de acceso válida. El acceso y la permanencia se registran automáticamente. Es esencial que la autorización de acceso de una persona pueda ampliarse, restringirse o retirarse en cualquier momento. Cualquier cambio debe surtir efecto inmediatamente en el sistema. El proceso de monitorización también debe ser lo más automático, sencillo y rápido posible, para que le lleve el menor tiempo posible al usuario autorizado.

La solución
La supervisión de acceso sin contacto se lleva a cabo mediante el cabezal de lectura/escritura RFID compacto IPH-FP-V1. Los usuarios autorizados reciben una etiqueta RFID que se puede integrar, por ejemplo, en una tarjeta de control (IPC03-C1) o en un llavero (IPC03-20K*). El cabezal de lectura/escritura registra los datos, los vincula con una marca de tiempo y los reenvía. Normalmente, los datos se envían a un centro de control basado en PC que se encarga de registrar los datos y gestionar las autorizaciones de acceso. Los derechos de acceso se almacenan allí con cualquier escala y diferenciación. Los cambios surten efecto inmediatamente; por ejemplo, las tarjetas de acceso perdidas pueden bloquearse de inmediato.
Características técnicas:
- Conexión con conector V1 (M12 x 1)
- LED doble para indicador de función
- Cabezal de lectura/escritura IPH-FP-V1 con clasificación IP67
- Para la conexión a la interfaz de control IDENTControl

Las ventajas
El control de acceso mediante RFID es muy cómodo para los usuarios autorizados. La identificación que contiene la etiqueta solo tiene que estar cerca del cabezal de lectura/escritura durante unos instantes. Si el propietario tiene la autorización correspondiente, se le concede el acceso inmediatamente. Los tiempos de acceso y la duración de la estancia se pueden registrar automáticamente y sin esfuerzo adicional para las personas involucradas. Las etiquetas se pueden utilizar en áreas peligrosas con una carcasa adecuada. Pueden servir como medios publicitarios o identificadores de empleados. Los niveles de autorización se pueden ajustar de manera flexible. La etiqueta se pasa por el cabezal de lectura/escritura sin contacto y sin desgaste.
De un vistazo
- La tecnología RFID permite un control rápido y sencillo del acceso para los usuarios autorizados.
- Sin contacto, sin desgaste, duradero
- Los datos de acceso se pueden registrar automáticamente.
- Las autorizaciones de acceso se pueden gestionar de forma centralizada, diferenciar según sea necesario y actualizar en cualquier momento.
- Se puede utilizar en zonas peligrosas.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!