Análisis de hidrógeno con protección contra explosiones fiable

Solución estandarizada de purga y presurización para uso en estaciones de repostaje de hidrógeno
La solicitud
Las pilas de combustible requieren hidrógeno (H2) con un alto grado de pureza. Para evitar daños y garantizar un funcionamiento óptimo, la calidad del gas se comprueba en las estaciones de servicio de H2. Dado que el hidrógeno es un elemento inflamable, las bombas de llenado se encuentran siempre en una zona peligrosa. Sin embargo, en general, los equipos de análisis no cuentan con una aprobación específica para su uso en arae peligrosas y no deben utilizarse en estas zonas sin precauciones adicionales.
El objetivo
Un gran fabricante de equipos de análisis con sede en EE. UU. desea diseñar una solución estándar para su cartera que permita a los clientes finales medir la pureza del hidrógeno directamente en las instalaciones de repostaje. Para ello, era necesario utilizar en zonas peligrosas el equipo de análisis de hidrógeno de la propia empresa, que no contaba con la certificación Ex. Se encargó a Pepperl+Fuchs que proporcionara un tipo de protección adecuado para los componentes, de modo que la solución pudiera utilizarse en entornos de Zona 1/21 y Zona 2/22.

La solución
Los tres dispositivos de análisis necesarios se alojan en una carcasa equipada con un sistema de purga y presurización. Además, se añaden muchas otras características útiles. Por ejemplo, se han instalado tuberías especiales para los analizadores, se han instalado manijas en las puertas y se han perforado orificios de ventilación especiales en lugares específicos para garantizar que el proceso de purga limpie todas las áreas de la atmósfera explosiva. Para compensar la alta disipación de potencia y mantener bajo control el desarrollo de calor, se ha instalado un aire acondicionado en el exterior de la caja.
Una vez instalados todos los componentes necesarios, el gabinete se purga primero con un gas inerte o aire limpio. A continuación, se establece una sobrepresión de unos pocos milibares dentro del gabinete. El gabinete, la válvula y el ventilador de protección del gabinete del sistema garantizan que no pueda entrar gas inflamable en el gabinete.
La cartera de Pepperl+Fuchs incluye el sistema Bebco EPS® serie 6500 para este fin. El sistema funciona de forma automática y realiza el procedimiento de purga de forma independiente, genera la sobrepresión necesaria y la supervisa continuamente. Gracias a una interfaz de usuario intuitiva, el sistema se puede configurar para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Además, la carcasa cuenta con una función de derivación para facilitar el mantenimiento y la puesta en marcha.
Características técnicas
- Aprobaciones globales ATEX e IECEx; otras bajo pedido.
- Adecuado para aplicaciones en zonas 1/21 y 2/22.
- Analizadores de última generación para controlar la calidad del hidrógeno
- Aire acondicionado para controlar el calor generado.
- Ventana de visualización para ver directamente las pantallas del analizador.
- Fácil acceso a todo el equipo gracias a las puertas en todos los lados.
- Función de derivación para facilitar el mantenimiento y la puesta en servicio

Las ventajas
El cliente recibe una solución totalmente certificada y lista para usar en estaciones de servicio de hidrógeno, que puede ofrecer a sus clientes finales como estándar. Los clientes finales, a su vez, pueden utilizar la solución directamente en su estación de servicio.
El sistema de purga y presurización garantiza la protección contra explosiones. En caso de fallo, la unidad de control apaga el dispositivo y emite un mensaje. Sin embargo, esto solo ocurre si las lecturas caen por debajo del valor de presión mínimo predeterminado durante un periodo de tiempo determinado. Si se produce una ligera caída de presión, la compensación de fugas integrada compensa la pérdida, lo que permite corregir el fallo durante el funcionamiento.
Pepperl+Fuchs es pionera en protección contra explosiones y ofrece, además de sus productos, ingeniería a la medida, incluyendo certificación completa y la construcción de solucion de carcasa de acuerdo con las directivas ATEX, IECEx y NEC.
De un vistazo
- Solución estándar totalmente certificada y lista para usar con purga y presurización.
- Medición precisa de la pureza del hidrógeno directamente en la estación de servicio.
- Aprobaciones globales para uso internacional
- Tipo de protección Ex p óptimo para tecnologías orientadas al futuro
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!