KFD2-RSH-1.*D.* para la desconexión segura del suministro de combustible de motores diésel grandes

Relé de seguridad con doble redundancia
La solicitud
Los motores diésel grandes, con varios miles de caballos de potencia, se utilizan normalmente en locomotoras diésel. Los motores de este calibre también se utilizan a menudo como unidad de energía de emergencia para sistemas de alimentación ininterrumpida. La mezcla de aire y combustible se enciende completamente dentro del motor y, por lo tanto, no supone prácticamente ningún riesgo para el propio motor ni para las personas que trabajan cerca de él. Solo puede surgir peligro si una de las líneas de combustible es defectuosa y se produce una fuga de combustible.
En este caso, se utilizan sensores térmicos y detectores de humo para detectar incendios de forma automática. Estos dispositivos no solo activan una alarma visual y acústica, sino que también activan sistemas de extinción automáticos para combatir el fuego de forma inmediata. Además, cortan automáticamente el suministro de combustible.
El objetivo
Detener el suministro de combustible es la primera y más importante medida que se debe tomar si se inicia un incendio en una sala de máquinas que contiene un generador diésel. Para evitar que el fuego siga alimentándose, es importante cerrar inmediatamente las bombas de combustible antes de tomar cualquier otra medida. Este proceso debe ser totalmente automático y funcionar correctamente incluso en condiciones de trabajo críticas.

La solución
El requisito clave para que los sistemas de alarma y los dispositivos de extinción automática se activen de forma fiable es una transmisión de señales sin fallos entre el circuito de campo y el lado de control, que están aislados galvánicamente entre sí.
Los relés de seguridad KFD2-RSH-1.*D.* son ideales para este tipo de aplicaciones. Estos relés de seguridad cumplen los requisitos hasta SIL 3 según IEC/EN 61508 y hasta PL e según EN/ISO 13849, un concepto de redundancia multietapa que garantiza que los fallos de funcionamiento sean prácticamente imposibles.
Las ventajas
Los relés de seguridad de Pepperl+Fuchs cuentan con tres relés elementales. Con esta arquitectura de uno de tres (1oo3), la señal se transmite incluso cuando solo uno de los tres contactos funciona correctamente.
Gracias al diagnóstico integrado, que se consigue mediante la conmutación temporizada de los relés elementales, uno de los tres contactos se comprueba automáticamente durante cada operación de conmutación. Al repetir este proceso anualmente, el módulo interfaz se comprueba completamente al cabo de tres años sin necesidad de realizar más pruebas.
Todos los relés de seguridad están equipados con transparencia de fallo de línea. Los cortocircuitos y las roturas de línea se detectan a nivel de campo y se asignan a un circuito de señal específico. Esto elimina la necesidad de conectar el relé a una salida de indicación de fallo, lo que conlleva un esfuerzo adicional de cableado.
Además, los relés de seguridad disponen de un filtro de entrada que se utiliza para filtrar de forma fiable los impulsos de prueba entrantes del sistema de control. Esto permite realizar diagnósticos y pruebas de funcionamiento sin que se active una alarma de incendio.
De un vistazo
- Las líneas de combustible defectuosas son una causa común de incendios en las salas de máquinas.
- Es fundamental cortar inmediatamente el suministro de combustible.
- Los relés de seguridad DTS con contactos redundantes dobles ofrecen la máxima seguridad funcional.
- Tecnología 1oo3, diagnóstico integrado y transparencia de fallas en la línea
- Los filtros de pulso de prueba protegen contra fallos causados por diagnósticos de control.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!