Monitoreo y control de dispositivos de campo en una destilería de whisky con E/S remotas y FieldConnex® Fieldbus

La solicitud
La producción de whisky implica múltiples procedimientos que se llevan a cabo en atmósferas potencialmente peligrosas. Esto implica riesgos de polvo y gas en la Zona 2 en molinos, cubas de maceración y alambiques. Estos procesos deben protegerse adecuadamente.
Muchas de las destilerías de whisky en funcionamiento se construyeron en el siglo XVIII, por lo que los operadores de planta invierten en sistemas de automatización de última generación para lograr una mayor eficiencia y cumplir con las leyes y normativas vigentes. Uno de los principales grupos destiladores de Escocia ha actualizado recientemente su plataforma PLC y sus sistemas de transmisión de señales.
El objetivo
Las destilerías de whisky procesan materias primas y productos acabados de gran valor. Es fundamental realizar mediciones precisas y transmitir los datos de medición con exactitud . Anteriormente, las señales se transmitían a través de tarjetas de E/S PLC estándar y cables multicore. En el marco de la actualización de la tecnología de control, se actualizó el sistema de transmisión de señales.

La solución
Para la conexión de válvulas de control en la sala de destilación, se utiliza un sistema LB certificado para la zona 2 de Pepperl+Fuchs en el proceso de destilación. Dependiendo del tamaño de la destilería y del número de alambiques, pueden ser necesarias hasta 200 válvulas de control para el proceso de destilación.
PROFIBUS PA se aplica a todos los instrumentos de medición de campo, como los de nivel, presión, caudal y temperatura. La transmisión digital de alta precisión de PROFIBUS PA a través de FieldConnex cumple los requisitos de mediciones precisas y transmisión exacta de señales.
Los concentradores de potencia PROFIBUS FieldConnex de la sala de control alimentan protectores de segmento montados en campo, lo que reduce los costos de cableado y garantiza un fácil acceso a la información de diagnóstico . La configuración se realiza mediante archivos GSD, lo que permite visualizar todas las mediciones en la sala de control con precisión digital. La configuración remota, las alarmas y los diagnósticos de los instrumentos de campo se transmiten al sistema de mantenimiento a través de PROFIBUS PA, lo que permite a los usuarios revisar de forma proactiva el rendimiento de la planta. Para evitar la sobrecarga de información o la saturación de alarmas, los datos se transmiten en dos direcciones, y solo los valores de medición llegan a los operadores de planta. Los técnicos de mantenimiento y el personal tienen acceso completo a todos los demás datos, lo que les permite mantener los procesos de la planta funcionando a un alto nivel de rendimiento.

Las ventajas
Antes de utilizar las E/S remotas instaladas en una carcasa de acero inoxidable, las válvulas funcionaban punto a punto a través de las tarjetas de E/S del PLC. La instalación del sistema LB en la zona 2 reduce considerablemente el cableado y la complejidad de la instalación , y ocupa menos espacio que el PLC. Los LED integrados permiten ver fácilmente cada canal, lo que facilita el mantenimiento. Además, el operador de la destilería escocesa valora mucho el acceso remoto a los datos de configuración y diagnóstico de la instrumentación.
El ingeniero jefe de procesos de la destilería de whisky identificó PROFIBUS DP, PROFIBUS PA y la infraestructura digital de Pepperl+Fuchs como un método rentable para minimizar el mantenimiento y las reparaciones, al tiempo que se cumplían las exigencias de los altos niveles de producción.
El uso de un sistema de E/S remotas para señales digitales y un bus de campo para señales analógicas ofrece la solución perfecta. Es fácil de mantener por los técnicos in situ. Con la asistencia ocasional de los ingenieros de soporte técnico de Pepperl+Fuchs, la puesta en marcha y la configuración son sencillas, lo que ahorra tiempo y dinero.
De un vistazo
- Reenvío de comandos de control a válvulas con sistema de E/S remotas a través de PROFIBUS DP
- Transmisión fiable y precisa de señales de nivel, presión, caudal y temperatura con FieldConnex y PROFIBUS PA.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!