Seleccione su país

Visite el sitio web global

Caverna de gas natural con mayor fiabilidad

Avance tecnológico para una mayor disponibilidad gracias a Ethernet-APL

Solución de carcasa ethernet-apl delante de una caverna de gas.

La solicitud

El sistema de control de procesos de una instalación de almacenamiento de gas natural en cavernas, que llevaba muchos años en uso, necesitaba actualizarse a los últimos estándares tecnológicos. El cliente era un proveedor líder de energía. Querían aprovechar la oportunidad para implementar Ethernet-APL con el fin de lograr una comunicación transparente entre el sistema de control y una multitud de sensores.

Una instalación de almacenamiento en cavernas es una cavidad artificial excavada en un domo salino sólido. La sal sirve como entorno hermético para el almacenamiento temporal de gas natural. Las instalaciones de almacenamiento de este tipo son un componente esencial para garantizar un suministro ininterrumpido de gas.

El objetivo

Para un proveedor de energía, es fundamental que toda la instalación para el llenado y la extracción de gas natural tenga la máxima disponibilidad. Por lo tanto, la comunicación con las cajas de empalmes de campo individuales está diseñada con redundancia de medios.

El proyecto de actualización implementado por Pepperl+Fuchs mejora la seguridad inherente de la planta con una mayor protección contra los ciberataques, equipando todas las cajas y armarios de control con cerraduras de cilindro para un mayor control de acceso. También se implementaron varias medidas para simplificar los flujos de trabajo y la ingeniería.

Solución de carcasa ethernet-apl

La solución

El requisito era una comunicación fluida entre distintos tipos de señales, como 4-20 mA, HART, Profibus PA y Profinet a través de Ethernet-APL. Además, se debía mejorar significativamente el mantenimiento y el servicio para garantizar la disponibilidad de la planta incluso en condiciones de trabajo críticas.

La integración de switches Ethernet-APL y E/S remotas en una única solución de carcasa proporcionó unos requisitos previos fundamentales. La ruta de comunicación totalmente digital no solo permite un diagnóstico remoto sin interrupciones, sino también la implementación de conceptos de mantenimiento proactivo.

Características técnicas

  • Infraestructura de red redundante en anillo para una alta disponibilidad del sistema.
  • Comunicación por fibra óptica con módulos SFP enchufables para la transmisión de señales a larga distancia y en exteriores.
  • Inmunidad a las interferencias electromagnéticas gracias a la tecnología de fibra óptica.
  • Cajas de acero inoxidable con cerraduras de cilindro para componentes de infraestructura.
  • Calentadores integrados con termostatos para un funcionamiento confiable en entornos exteriores.
  • Desconexión individual de la alimentación mediante terminales tipo MF-T, adecuados para zonas peligrosas.
  • Módulos de E/S integrados en soluciones de carcasa listas para conectar que garantizan la seguridad funcional.

Los beneficios

Se ha desarrollado un estándar coherente para los componentes de infraestructura, que se utilizará en toda la empresa para todas las redes de comunicación distribuidas geográficamente en el futuro. Esto garantiza un manejo uniforme durante la instalación y el mantenimiento, lo que simplifica y acelera los procesos de trabajo.

Esto incluye un distribuidor de campo estandarizado, que facilita el reemplazo de dispositivos y simplifica la ingeniería para pequeñas ampliaciones del sistema.

El diagnóstico remoto con Ethernet en el campo no solo permite acelerar la detección de fallos, sino que también garantiza tiempos de respuesta rápidos, lo que contribuye de manera significativa a la máxima disponibilidad de la planta.

De un vistazo

  • Máxima protección de la planta de procesamiento contra ataques externos gracias a las carcasas de acero inoxidable con cerraduras de cilindro y sistemas de bloqueo.
  • Ciberseguridad optimizada e integración de la seguridad funcional.
  • Ingeniería y mantenimiento simplificados gracias a la digitalización integral con comunicación basada en Ethernet.
  • Diagnóstico remoto integral para aumentar la disponibilidad de la planta mediante un mantenimiento proactivo y acelerado.
  • Nueva norma para toda la empresa aplicable a todos los componentes de infraestructura con el fin de acelerar las tareas de ingeniería y mantenimiento.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!