Seleccione su país

Visite el sitio web global

Selección y embalaje óptimos con RFID

Aplicación de RFID en logística

Control automatizado de procesos que funciona de forma fiable y rápida

La solicitud

Los pedidos online sencillos y la entrega inmediata de los productos son hoy en día algo habitual en las operaciones B2B y B2C. Se da por sentado que los productos solicitados llegan a su destino, incluso cuando se trata de una gran variedad de artículos. Este objetivo solo se puede alcanzar con una logística sofisticada. Todos los pasos del proceso deben fluir sin problemas. Uno de estos pasos es la preparación de pedidos, que consiste en reunir los productos en una caja de envío para su envío. Además de asignar los productos correctos a la entrega, también es importante embalarlos de forma óptima. El espacio no utilizado puede generar costes adicionales innecesarios y debe evitarse. Lo ideal es que la creación automática de albaranes y facturas esté vinculada al proceso de preparación de pedidos.

El objetivo

Todos los productos solicitados deben colocarse en la caja de envío correspondiente a cada pedido sin errores. El embalaje debe reducirse al mínimo siempre que sea posible. Especialmente en los grandes almacenes de expedición, el tiempo de tramitación por entrega es un factor clave y debe ser lo más breve posible. Debe ser posible rastrear y localizar los paquetes de entrega mediante Track&Trace.

Cabezal de lectura/escritura RFID

La solución

Las mercancías individuales se llevan a la estación de embalaje en contenedores reutilizables. Los contenedores están equipados con etiquetas RFID. Durante el llenado, el producto se asigna al contenedor correspondiente. Con cada producto recogido, se puede marcar un artículo del pedido como completado. La etiqueta permite seguir el recorrido del contenedor a lo largo de la cadena intralogística. Los cabezales de lectura RFID situados en diferentes estaciones de las líneas transportadoras detectan las etiquetas, de modo que los cambios de vía se pueden ajustar adecuadamente y el contenedor se puede dirigir por la vía correcta.

Características técnicas:

  • Conexión con conector V1 (M12 x 1)
  • LED doble para indicador de función
  • Clasificación IP67
  • Para la conexión a la interfaz de control IDENTControl

Las ventajas

La tecnología RFID permite un picking racional con una identificación prácticamente libre de errores de contenedores y productos. Las etiquetas son considerablemente más resistentes que las etiquetas de código de barras utilizadas con frecuencia y, por lo tanto, tienen una vida útil más larga. El picking se controla con precisión. Se pueden optimizar los volúmenes de envío y reducir los costos de transporte. Los datos se pueden almacenar de forma redundante en las etiquetas, lo que permite tomar decisiones descentralizadas durante el proceso logístico. En caso de fallos en el proceso, estos datos pueden servir de respaldo y acelerar el restablecimiento del funcionamiento normal.


De un vistazo

  • La tecnología RFID permite un mayor grado de automatización en la preparación y el embalaje de pedidos.
  • Identificación fiable de los productos; errores de asignación prácticamente eliminados.
  • El control automático de la intralogística agiliza los procesos.
  • Tecnología resistente, larga vida útil
  • Los volúmenes de envío optimizados reducen los costos de transporte.
  • La información se puede almacenar de forma redundante como medida de precaución.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!