Seleccione su país

Visite el sitio web global

Las plantas de Anthura prosperan con RFID de Pepperl+Fuchs [Referencia]

El llamativo y espacioso complejo de invernaderos de Anthura en Bleiswijk

Detalles del proyecto

Cliente | Anthura

Proyecto | Sistema de identificación para el complejo de invernaderos

Ubicación | Bleiswijk, Países Bajos

Vista del enorme vivero dentro del complejo de invernaderos.

Informe del proyecto

El cliente

Anthura B.V., con sede en Bleiswijk (Países Bajos), es una empresa internacional dedicada exclusivamente al cultivo y la propagación de anturios y orquídeas, tanto para maceta como para flor cortada. Gracias a su especialización e innovación, Anthura se ha convertido en uno de los principales proveedores de plantas jóvenes de anturio y Phalaenopsis para cultivadores de más de 90 países.

La producción, que anteriormente se distribuía en tres centros diferentes, se centralizó en 2009 para que la empresa pudiera seguir produciendo de forma sostenible y eficiente a largo plazo. La nueva planta de producción central de Bleiswijk es un invernadero ultramoderno con seis compartimentos de cultivo. El impresionante complejo, diseñado por arquitectos, cuenta con las últimas tecnologías innovadoras.

Los requisitos

Un ejemplo de ello es el sistema automatizado de contenedores (con capacidad para 8000 contenedores de aluminio, cada uno con unas dimensiones de 7,20 m x 1,65 m) que opera en las 12 hectáreas de este moderno complejo de invernaderos. Cada contenedor, en el que se cultivan cientos de plantas jóvenes, puede transportarse por el invernadero de forma totalmente automática mediante el sistema de transporte.

Para garantizar que todos estos movimientos se desarrollen sin problemas, Anthura volvió a optar por un sistema de identificación de Pepperl+Fuchs, que ya le había proporcionado una solución de identificación de alta calidad en el año 2000.

Cabezal de lectura inductivo del sistema RFID en la parte inferior del sistema transportador.

La solución

Cada contenedor tiene un soporte de código de plástico en la parte inferior. El código único de cada contenedor es leído a distancia por un cabezal de lectura inductivo en una serie de intersecciones estratégicas. A continuación, se puede vincular información útil a este código único (leído a distancia por el cabezal de lectura) en el software. Esta información, por ejemplo, el artículo, el tipo de artículo y el número de plantas en el contenedor, se mantiene actualizada en una base de datos. El sistema también sabe con precisión dónde se encuentra cada contenedor en el invernadero en todo momento. El sistema de identificación consta de solo dos componentes, lo que subraya una de las grandes ventajas de este sistema, ya que cuantos menos componentes, menor es la probabilidad de que se produzcan fallos.

Patrick Romeijn, director de producción de Anthura, comenta:

«Para nosotros es importante saber en todo momento dónde se encuentran los contenedores en el invernadero, para saber dónde está el stock específico cuando lo necesitamos. Una vez localizado el stock que hay que procesar, se puede trasladar de forma muy eficiente con el mínimo número de movimientos. A la luz de nuestra experiencia previa con los sistemas de identificación de Pepperl+Fuchs, volvimos a optar por el sistema de identificación «Ident I system P» debido a su alto grado de fiabilidad, robustez y facilidad de puesta en marcha. En este sistema, la comunicación con el sistema de control e información de nivel superior se realiza a través de una interfaz RS485. El sistema de identificación de Pepperl+Fuchs ya nos ha proporcionado muchos años de servicio fiable y sin fallos en el área de registro de la posición de los contenedores».

Componentes adicionales disponibles

Además de los productos mencionados anteriormente, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia y exclusiva gama de cabezales de lectura, así como soportes de códigos y datos. Por ejemplo, recientemente se ha desarrollado un cabezal de lectura RFID que, gracias a sus dimensiones compactas de 540 x 50 x 15 mm (largo x ancho x alto), se adapta perfectamente entre los rodillos del sistema transportador. Se trata de un sistema LF, lo que significa que funciona incluso cuando está montado sobre o entre componentes metálicos. En este caso, el cabezal de lectura está conectado a un sistema IDENTControl al que se pueden conectar varios cabezales de lectura. Este sistema se puede conectar al sistema de control a través detodos los buses de campo habituales. El cabezal de lectura tiene un rango de lectura homogéneo en toda su longitud, lo que proporciona una distancia de lectura constante de 65 mm.

Esto representa otra importante innovación de Pepperl+Fuchs en el área de RFID para sistemas de transporte y procesamiento de materiales, donde la fiabilidad, la facilidad de uso y la continuidad son factores clave.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!