Detección fiable de piezas pequeñas en transportadores vibratorios
La solicitud
La alimentación de piezas pequeñas en sistemas operativos requiere la detección eficiente de diversos objetos en condiciones ambientales limitadas. Las cintas transportadoras vibratorias, por ejemplo, transportan un gran número de piezas diferentes que varían considerablemente en cuanto a su estructura superficial y reflectividad. En esta aplicación, es fundamental contar con una tecnología de sensores fiable para garantizar un proceso sin problemas.
El objetivo
El objetivo de utilizar un sensor de modo difuso es permitir una detección fiable de objetos en un amplio rango de detección. El sensor debe ser capaz de detectar con precisión diferentes materiales y estructuras superficiales, al tiempo que permite un fácil ajuste del punto de conmutación para diferentes distancias y objetos.

La solución
El ML100-8-HW se monta normalmente sobre la cinta transportadora vibratoria o el riel de alimentación. Desde esta posición, mirando hacia abajo, funciona sin reflector adicional y utiliza el fondo como objeto de referencia. Con un rango de detección de 5 a 350 mm, el sensor detecta especialmente bien piezas de plástico de color negro intenso, pequeñas y planas. Gracias a su diseño compacto, es ideal para la instalación en áreas con espacio limitado.
Las ventajas
El sensor de modo difuso ahorra espacio y se monta rápidamente. Sus propiedades de autovigilancia garantizan una detección precisa de los objetos más pequeños, los objetos reflectantes y los materiales de color negro intenso, lo que lo convierte en una solución ideal para transportadores vibratorios.
De un vistazo
- Sensor de modo difuso con evaluación del fondo
- Se utiliza como sensor retrorreflectante, pero sin necesidad de un reflector adicional.
- Amplio rango de detección de hasta 350 mm
- Detección fiable de objetos negros oscuros o reflectantes, así como objetos planos situados delante de un fondo cercano.
- Ahorro de espacio y fácil instalación gracias a su diseño compacto en miniatura.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!