Mantenimiento de hormigoneras móviles según las necesidades reales

Los sensores de vibración supervisan el estado de los componentes críticos.
La solicitud
Las hormigoneras móviles (camiones hormigonera) suministran mezcla de concreto líquido a obras de construcción grandes y pequeñas. Por lo tanto, desempeñan un papel clave en prácticamente todos los proyectos de construcción, ya que, además de las paredes y los techos, los cimientos se moldean principalmente con el material que suministran estos camiones hormigonera. El movimiento motorizado deltambor mezclador, que está equipado con palas en espiral en el interior, mezcla continuamente la carga y evita que el concreto se solidifique. En la obra, se invierte el sentido de giro para que las palas transporten el concreto hacia fuera. Las hormigoneras con bomba de concreto integrada se utilizan para aplicaciones en las que la tolva de concreto habitual no es suficiente. Este material de construcción esencial solo puede suministrarse si estos componentes funcionan correctamente.
El objetivo
El suministro puntual del concreto no debe verse impedido por el fallo de piezas de la máquina. Los motores de la mezcladora y la bomba, así como el engranaje del tambor, están sujetos a desgaste mecánico, que puede variar en función de la cantidad y el tipo de concreto. La carga mecánica real durante el funcionamiento debe registrarse con la mayor precisión posible para poder realizar el mantenimiento de los componentes de forma oportna y según las necesidades .

La solución
Los sensores de vibración VIM3 detectan las vibraciones de las piezas críticas del vehículo. El patrón de vibración cambia en función del desgaste, lo que permite extraer una conclusión precisa sobre el estado real del componente en cuestión. Cuando se alcanza un valor límite definido, se emite un aviso automático de mantenimiento . De este modo, el mantenimiento solo se lleva a cabo cuando es realmente necesario, pero siempre de manera oportuna. El sensor también detecta cambios repentinos en el patrón de vibración, lo que puede indicar un daño grave.
Características técnicas
- Medición de vibraciones utilizando el valor cuadrático medio (RMS)
- Interfaz IO-Link opcional para datos de proceso, parametrización y diagnóstico
- Fácil de montar
- Proceso de puesta en marcha sencillo
- Carcasa robusta de acero inoxidable
- Grados de protección IP66/IP67 (cuando está conectado)
Los beneficios
El mantenimiento predictivo convencional para este tipo de máquinas se basa en el tiempo y depende de las horas de funcionamiento. En comparación, el procedimiento basado en variables medidas puede reducir significativamente el mantenimiento. Al mismo tiempo, se mejora la disponibilidad de la máquina , ya que se conoce el estado real de desgaste de los componentes críticos. Se descartan con gran fiabilidad las averías imprevistas, que pueden provocar la paralización de la construcción y acarrear elevados costos consecuentes. Los sensores de vibración son compactos, resistentes y fáciles de integrar en el entorno de la máquina y en el panel de control.
De un vistazo
- El mantenimiento predictivo basado en variables medidas sustituye a los intervalos de servicio fijos.
- Optimización del mantenimiento con un reconocimiento fiable de las necesidades
- Medición resistente más opción para diagnóstico diferenciado
- Dispositivo compacto para una fácil integración mecánica y electrónica.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!