SmartRunner Explorer para la medición precisa de objetos

La solicitud
Una farmacia automatizada es un sistema de recogida en el que los medicamentos y otros productos farmacéuticos se trasladan automáticamente al almacén y se sacan de él. El espacio de almacenamiento suele ser muy limitado y debe utilizarse de la forma más eficiente posible. Por lo tanto, las dimensiones de los embalajes deben medirse con precisión durante el proceso de almacenamiento, por ejemplo, mientras las mercancías llegan a la cinta transportadora. El tamaño de los embalajes puede variar considerablemente.

El objetivo
Para garantizar un uso óptimo del espacio de almacenamiento disponible, es necesario determinar con precisión las dimensiones de los embalajes. Dado que el espacio de almacenamiento es reducido, es necesario utilizar sensores pequeños que permitan una instalación mecánicamente flexible. Los sensores deben tener un amplio campo de detección para poder medir tanto envases muy pequeños como grandes. Esto debe ser fiable incluso cuando hay varios envases en la cinta de alimentación del almacén y uno grande obstruye la visión de otro más pequeño. Para permitir una integración sencilla en un entorno de programación, se requiere una API que ofrezca acceso completo a la parametrización y suministre datos de salida. Una interfaz Ethernet TCP/IP debe permitir la conexión directa a un IPC.

La solución
El sensor de perfil del láser SmartRunner Explorer VLE700 de alta resolución detecta los perfiles de altura de objetos de diferentes tamaños de forma fiable y precisa. Normalmente se monta sobre la cinta de alimentación del almacén en farmacias automatizadas. Su diseño compacto y su conector giratorio permiten su instalación incluso en espacios muy reducidos. El sensor envía los perfiles de altura al IPC a través de la interfaz Ethernet TCP/IP. El IPC analiza los perfiles de altura para determinar las dimensiones del embalaje. La DLL suministrada permite el acceso completo a la parametrización y a los datos de salida.
Características técnicas
- Salida del perfil de altura con 960 pares de valores en coordenadas mundiales.
- Salida de imágenes 2-D de alta resolución (1280 × 960 píxeles)
- Rango de medición: eje X 40–345 mm; eje Z 100–700 mm
- DLL para integración en el entorno de programación
- Visualización de imágenes y líneas en la interfaz de usuario
- Interfaces: Ethernet TCP/IP, E/S
- Frecuencia máxima de exploración: 30 Hz
- Clase láser 1, grado de protección IP67
Las ventajas
Además de proporcionar la salida del perfil de altura, el exclusivo sensor de perfil del láser SmartRunner Explorertambién es capaz de detectar una imagen de área 2-D. Esta función puede, por ejemplo, verificar el empaque detectado o emitir una imagen de error si es necesario. La interfaz gráfica de usuario permite una parametrización intuitiva y un análisis sencillo mediante perfiles de altura e imágenes de área 2-D. Esto facilita la implementación posterior de la aplicación en un IPC. Con la ayuda de un ejemplo de aplicación suministrado y las instrucciones detalladas del manual, el dispositivo se puede integrar muy fácilmente en un entorno de desarrollo C#.
De un vistazo
- Detección fiable y precisa de las mercancías entrantes en la cinta de entrada al almacén.
- Diseño compacto e integración mecánica flexible para una fácil instalación en espacios reducidos.
- Práctica parametrización y fácil integración en el entorno de programación
- Salida del perfil de altura y de la imagen del área en 2-D
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!