Seleccione su país

Visite el sitio web global

Eficiencia espacial para gabinetes en áreas Ex y no Ex

Carril DIN de la serie K-DUCT

El riel de perfil K-DUCT con conducto para cables integrado optimiza la instalación

La solicitud

Las salas de control y los armarios de distribución desempeñan un papel fundamental en la automatización de procesos. Los módulos de aislamiento instalados en ellos garantizan el aislamiento glavánico en la ruta de la señal entre la instrumentación de campo y el sistema de control. En zonas con riesgo de explosión, están diseñados como barreras aisladas, lo que proporciona seguridad intrínseca para la protección contra explosiones. El número de componentes necesarios en los armarios aumenta con el tamaño del sistema y el grado de automatización.


El objetivo

La instalación de armarios de control es compleja y costosa. El espacio disponible debe aprovecharse de la forma más eficiente posible. El alojamiento de los numerosos cables desempeña aquí un papel importante. El objetivo es maximizar la densidad de empaquetamiento con un tendido de cables óptimo para conseguir el mayor número posible de señales por armario o área de bastidor.


Mayor densidad de empaquetamiento con los rieles de perfil de la serie K-DUCT

La solución

En los rieles de perfil de la serie K-DUCT, los conductos para cables se encuentran detrás del riel DIN. El cableado de entrada y salida está separado por una partición integrada, lo que garantiza la separación espacial de las señales Ex y no Ex. No se necesita espacio por encima o fuera del riel DIN para el cableado, que se aloja con un uso óptimo del espacio disponible. En comparación con el tendido de cables convencional, el uso del sistema K-DUCT aumenta la densidad de empaquetamiento por gabinete en un 50 por ciento. La serie K-DUCT incluye versiones de productos para áreas peligrosas y no peligrosas. En combinación con los módulos del sistema K, el riel de perfil se puede instalar en áreas de Zona 2/Div. 2. Las señales intrínsecamente seguras también están permitidas como señales de campo.

Características técnicas

  • Riel de perfil de aluminio
  • Peines de plástico para una separación limpia de los cables
  • Dimensiones 130 × 113,2 × 1800 mm, se pueden reducir según sea necesario.
  • Peso aprox. 6,5 kg
  • Herrajes para montaje incluidos

Las ventajas

El uso óptimo del espacio reduce significativamente los costos de instalación. Como solo se requieren los cables de entrada y salida, el esfuerzo de instalación de los conductos para cables se reduce considerablemente. El riel DIN de la serie K-DUCT está equipado con nuestro riel de alimentación universal que suministra energía directamente a los componentes de Pepperl+Fuchs y transmite las señales de error al controlador. Los módulos se pueden montar y fijar fácilmente al riel de alimentación. También se pueden conectar componentes de otros fabricantes mediante cableado estándar. El espacio de cableado dividido asimétricamente se puede ubicar de manera óptima girando el riel de perfil.


De un vistazo

  • Máxima densidad de embalaje gracias al aprovechamiento óptimo del espacio
  • Reducción significativa de los costes de instalación y del esfuerzo de montaje.
  • Canal para cables integrado en el perfil de montaje
  • Separación espacial segura de señales Ex y no Ex.
  • No se requieren conductos adicionales para cables

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!