Seleccione su país

Visite el sitio web global

Ampliación que ahorra espacio para plantas existentes

Trabajador con ropa protectora, en una planta industrial.

Sistema de E/S remotas LB/FB delgado Adecuado incluso para espacios reducidos

La solicitud

Existen muchas razones para añadir puntos de medición adicionales a las plantas existentes, como la ampliación de la producción, la optimización del control de procesos y del control de calidad, las medidas de protección medioambiental y los nuevos requisitos normativos. Los sistemas de E/S remotas modulares se pueden utilizar para transferir datos de proceso, especialmente desde áreas peligrosas. Conectan sensores y actuadores al sistema de control mediante comunicación digital. Sin embargo, al actualizar o modernizar las señales, el espacio disponible suele ser un factor limitante.


El objetivo

Si se necesitan sensores adicionales, se deben instalar los dispositivos de campo correspondientes. Incluso si hay poco espacio disponible, no es necesario modificar la estructura de la planta al ampliarla. Debe ser posible integrar componentes adicionales en la arquitectura existente. Se debe evitar la adición de nuevas bandejas de cables. Otro objetivo puede ser capturar datos adicionales de sensores y actuadores analógicos existentes a través de la comunicación digital.


Ampliación de la planta: ahorre espacio y esfuerzo en la instalación.

La solución

Los sistemas de E/S remotas LB/FB de Pepperl+Fuchs están compuestos por los módulos más delgados disponibles en el mercado. Permiten integrar sensores y actuadores adicionales en los sistemas ocupando un espacio mínimo. Hacen que los dispositivos de campo analógicos sean compatibles con la comunicación digital, lo que permite a los operadores aprovechar todas las ventajas de la comunicación digital. Los cables existentes se conservan y se siguen utilizando.

Los sistemas de E/S remotas LB/FB tienen un diseño modular y pueden instalarse en las inmediaciones de los sensores, incluso en las zonas 1 y 2. Los sistemas constan de un plano posterior, una fuente de alimentación e
, módulos de E/S y una puerta de enlace. El sistema de E/S remotas LB es adecuado para áreas no peligrosas y para la zona 2/Div. 2. El sistema de E/S remotas FB está disponible para la zona 1.

Características técnicas

  • El diseño modular, la mezcla de señales y la conexión de bus se pueden seleccionar y combinar libremente.
  • La mayor selección de módulos IO para cada aplicación
  • Hasta 80 canales analógicos o 184 digitales por sistema
  • Se puede seleccionar la redundancia para la unidad de alimentación y la unidad de comunicación.
  • Apagado de emergencia para módulos DO y AO con clasificación SIL
  • Tecnología de terminales libremente seleccionable (terminales de tornillo o de resorte)
  • Comunicación HART continua de alto rendimiento
  • Aprobaciones Ex en todo el mundo (ATEX, IECEx, UL, INMETRO, EAC)

Las ventajas

Los sistemas de E/S remotas de Pepperl+Fuchs facilitan el mayor número de señales por armario de control. El cableado y la distribución son sencillos y el armario de control requiere un espacio mínimo. Dado que estos dispositivos se montan en el campo, nose necesitanarmarios de distribución . Pepperl+Fuchs suministra soluciones listas para instalar, incluido el precableado, que se pueden probar bajo pedido antes de la entrega.


De un vistazo

  • Ampliación de la planta a pesar del espacio limitado
  • Integración de componentes adicionales en la arquitectura existente.
  • Montaje cerca de instrumentos
  • Uso continuado de los cables existentes.
  • Costos mínimos y trabajo de instalación
  • Especialmente adecuado para zonas peligrosas.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!