Las alimentaciones del transmisor permiten monitorear la presión del aceite

La detección de una caída de presión en los cojinetes lisos ayuda a prevenir daños en la maquinaria
La solicitud
Los cojinetes lisos proporcionan una lubricación fiable en máquinas de alta velocidad. Garantizan unas pérdidas por fricción mínimas y desempeñan un papel crucial en el aumento de la vida útil. Así es como, por ejemplo, las turbinas y los generadores se lubrican por completo, lo que garantiza que la fricción entre las superficies metálicas se transfiera al lubricante líquido, evitando así cualquier abrasión. Para lograr este efecto, es necesario presurizar la película lubricante, ya que es la única forma de separar de forma fiable las superficies de contacto entre sí. En el caso de los cojinetes lisos hidrostáticos, se utiliza una bomba de aceite para garantizar una presión de aceite constante y una lubricación fiable.
El objetivo
Una lubricación inadecuada puede tener graves consecuencias. En el caso de un generador de una central eléctrica, la reparación o sustitución de los componentes dañados puede costar decenas de millones. A esto hay que añadir la pérdida de ingresos durante un largo periodo de tiempo.
Esto demuestra lo importante que es tener una presión de aceite suficiente para garantizar una fricción mínima entre el eje y el cojinete. Por lo tanto, es esencial supervisar continuamente la presión del aceite. Si la presión del aceite cae por debajo de un umbral crítico o si se despresuriza por completo, no solo es necesario detectarlo de forma fiable, sino que también es necesario activar una serie de acciones específicas. Esto comienza con la activación de una alarma y la activación de una bomba de repuesto, y puede llegar hasta la parada completa del generador.

La solución
Un transmisor de presión con una salida de medición de 4 … 20 mA es ideal para supervisar constantemente la presión del aceite en el ciclo de lubricación. Una unidad de alimentación del transmisor proporciona una alimentación intrínsecamente segura y garantiza la transmisión fiable de los datos. Para esta aplicación se utilizan normalmente los módulos KCD2-STC-Ex1.ES. Son adecuados para aplicaciones hasta SIL 3 según IEC/EN 61508.
La señal medida se transmite al controlador de seguridad en un sistema de parada de emergencia (ESD). Allí, la señal se evalúa continuamente, supervisando así la presión del aceite. El ESD no solo activa una alarma cuando se alcanza un valor crítico. También inicia automáticamente las medidas necesarias para reaccionar de inmediato ante esta situación crítica de funcionamiento. Por ejemplo, esto podría implicar el arranque de una bomba de repuesto o la parada completa de la máquina.
Las ventajas
Las unidades de alimentación del transmisor KCD2-STC-Ex1.ES están equipadas con una entrada intrínsecamente segura que proporciona la protección contra explosiones necesaria para la supervisión de la presión del aceite. El aislamiento glavánico garantiza además una transmisión de señales muy robusta y a prueba de fallos. Con certificaciones Ex internacionales y una certificación TÜV para la seguridad funcional, los aisladores son una solución ideal y funcional para una amplia gama de tareas de supervisión esenciales.
También pueden comunicarse bidireccionalmente con un transmisor HART. Si la señal de medición debe proporcionarse al sistema de control o a un PLC además del sistema de seguridad, se puede utilizar la versión sin reacción del divisor (KCD2-STC-Ex1.2O.ES).
De un vistazo
- La presión del aceite se supervisa continuamente.
- Intrínsecamente seguro para su uso en zonas peligrosas.
- Seguridad funcional según SIL 3
- Comunicación HART bidireccional
- Se puede conectar a un PLC o a un sistema de control (opcional)
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!