3/11/2026Nuevo sensor de distancia R200: diseño compacto, medición precisa de hasta 150 m

Con la segunda generación de sensores de distancia de la serie R200, Pepperl+Fuchs combina la tecnología de medición por pulsos de alta precisión con una funcionalidad inteligente para múltiples objetivos. El resultado es una mayor confiabilidad del proceso en condiciones exigentes.
El sensor ofrece rangos de medición de hasta 20 m en objetos naturales y de hasta 150 m en la versión con reflector, con una precisión de repetición de hasta 3 mm. Esto permite que el R200 se adapte a una amplia variedad de tareas de medición. Su diseño compacto y el protocolo IO-Link con perfil Smart Sensor permiten una integración flexible y una automatización orientada al futuro y rentable.
Ya sea para la detección de presencia, el posicionamiento de contenedores, la medición de la altura de los elevadores o la detección de vehículos: el sensor de distancia R200 se encarga de una amplia gama de tareas de medición de distancia y detección en los ámbitos de la logística, el flujo de materiales y el control de acceso.

Cómo la evaluación multiobjetivo mejora la confiabilidad de los procesos
La lluvia, la niebla, el polvo, los paneles de vidrio, las cercas u otros objetos cercanos al sensor suelen provocar reflejos adicionales en la trayectoria de medición. Mediante la evaluación de múltiples objetivos, el sensor de distancia R200 analiza el perfil completo del eco de cada pulso láser y distingue de manera confiable los reflejos que causan interferencia del objetivo de medición relevante.
El sensor detecta cada eco, determina su distancia y selecciona el objetivo relevante de acuerdo con el modo operativo configurado. Las señales de interferencia se suprimen en una etapa temprana, antes de que puedan afectar el proceso. Esto garantiza una medición de distancia estable y confiable, incluso en condiciones ambientales adversas, y amplía la gama de posibles aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Tecnología de medición de distancia por pulsosCómo lograr rangos de medición ampliados con el R200
El sensor de distancia R200 se basa en la tecnología de medición por pulsos (PRT), un método de tiempo de vuelo desarrollado por Pepperl+Fuchs. El sensor emite pulsos láser cortos y de alta energía, detecta sus reflejos mediante un receptor fotosensible y calcula la distancia directamente a partir del tiempo de vuelo medido. La alta densidad de energía de los pulsos permite que el R200 alcance rangos de medición de hasta 150 m con una precisión de repetibilidad de < 3 mm. Al mismo tiempo, esto hace que el sensor sea altamente resistente a las interferencias, proporcionando resultados precisos incluso con luz ambiental y propiedades variables de los objetos.
Puntos destacados
- Mayor confiabilidad del proceso, incluso en entornos difíciles, gracias a la funcionalidad inteligente de múltiples objetivos
- Medición de distancia de alta precisión de hasta 20 m, o de hasta 150 m con un reflector
- Diseño compacto para una flexibilidad máxima en espacios reducidos
- Tecnología inteligente de medición por impulsos con una precisión de repetición de hasta 3 mm
- Interfaz IO-Link estandarizada con perfil Smart Sensor para una automatización orientada al futuro
- Diseño optimizado y rentable para una amplia gama de aplicaciones
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!