Seleccione su país

Visite el sitio web global

Solución personalizada para la modernización de parques de tanques

 Caja de empalmes de campo

Caja de empalmes de campo protegida contra explosiones para conectar todas las señales de campo a través de Ethernet-APL

La solicitud

El uso sostenible de los recursos y la protección integral del medio ambiente se encuentran entre los retos globales más urgentes de nuestro tiempo. Las empresas especializadas en la gestión eficiente de residuos y el reciclaje de recursos desempeñan un papel fundamental en esta tarea. Para garantizar el funcionamiento fluido y seguro de sus plantas, no solo es necesario optimizar constantemente los procesos, sino también cumplir con las normas de protección contra explosiones.

Esta tarea también se le presentó a una empresa que recurrió a Pepperl+Fuchs como proveedor de soluciones para adaptar la tecnología de control de su parque de tanques para la gestión y el tratamiento de residuos. El objetivo del proyecto era convertir la instalación PROFIBUS PA existente a comunicación digital con la ayuda de expertos en protección eléctrica contra explosiones. El motivo era que algunos de los instrumentos no estaban clasificados para la zona 2 de ATEX/IECEx y las cajas de empalmes de campo de aluminio no tenían protección contra cortocircuitos. Además, cada vez era más frecuente la entrada de humedad y la consiguiente corrosión de los contactos, lo que ponía en riesgo el funcionamiento de segmentos completos del bus de campo y provocaba repetidas paradas costosas y prolongadas en el parque de tanques.

El objetivo

La conversión de la tecnología de control a la comunicación digital debía ir acompañada de una mayor protección contra fallos, una gestión avanzada de los activos y opciones de diagnóstico de última generación para permitir una supervisión altamente fiable del sistema y evitar fallos futuros. El objetivo era conectar de forma segura y rentable a la tecnología de control diversos tipos de señales, como manómetros estáticos para la medición de nivel, horquillas de vibración para avisos de desbordamiento y de inactividad, sensores de temperatura, sensores de proximidad y diversos dispositivos de flujo y análisis. Dado que el parque de tanques está clasificado como ATEX/IECEx Zona 2, toda la solución debía suministrarse con la certificación completa y lista para su uso.

Las cajas de empalmes de campo hechas a la medida con MIO (entrada/salida múltiple) permiten la adquisición eficiente de hasta 24 entradas y salidas discretas para la red troncal Ethernet.

La solución

Tras una completa demostración en vivo en las instalaciones del cliente por parte del equipo de ventas de Pepperl+Fuchs, el cliente se decantó por la comunicación digital basada en el interruptor de campo Ethernet-APL de Pepperl+Fuchs. Este convenció especialmente por su diseño y configuración sencillos, las amplias funciones de diagnóstico y la posibilidad de conectar las señales PROFIBUS PA ya utilizadas en el parque de tanques al sistema de control de forma eficaz y con una susceptibilidad mínima a los errores. La experiencia en soluciones de Pepperl+Fuchs resultó decisiva en este caso: los expertos en protección eléctrica contra explosiones de los Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC) de la empresa desarrollaron soluciones de carcasa de acero inoxidable precableadas y certificadas según las normas ATEX/IECEx para la Zona 2, basadas en el principio de "ventanilla única". Estas incluyen el TM-I (multientrada de temperatura) para sensores de temperatura o sensores analógicos, o el MIO (entrada/salida múltiple) para hasta 24 entradas y salidas discretas en una caja de empalmes de campo para la adquisición eficiente de señales de campo para la red troncal Ethernet.

Para garantizar un sellado fiable contra la humedad, se instalaron prensacables y respiraderos de alta calidad de acuerdo con las especificaciones del cliente. El desarrollo, la fabricación y la entrega de esta solución se llevaron a cabo en estrecha colaboración con el cliente en todo momento para garantizar que cumpliera exactamente con sus requisitos y proporcionara un paquete completo.

Características técnicas

  • Todos los componentes están certificados para su uso en zonas ATEX/IECEx 2.
  • Soluciones de cajas de empalmes de campo totalmente certificadas fabricadas en acero inoxidable 316 L.
  • Interruptor de campo Ethernet-APL para carril para una fácil conexión de todas las señales de campo al sistema de control
  • Gestión sencilla de activos y diagnósticos coherentes a través de la red troncal Ethernet.
  • Hasta 24 entradas y salidas por caja de empalmes de campo

Las ventajas

Con este proyecto, Pepperl+Fuchs ha reafirmado su posición como socio que no solo ofrece componentes y tecnologías, sino también soluciones completas sofisticadas y personalizadas. Los clientes reciben soluciones plug-and-go totalmente certificadas y protegidas contra explosiones que se pueden instalar de inmediato. La implementación de la solución completa desarrollada aquí supuso un importante ahorro de costes para el cliente, una rápida puesta en marcha y una reducción de la complejidad y el riesgo. Las soluciones duraderas de acero inoxidable con protectores de segmento integrados (MIO o TM-I) y fuentes de alimentación sustituyen a las cajas de empalmes de campo de aluminio utilizadas anteriormente, que eran propensas a fallos y corrosión. Todas las señales del sistema están integradas en una arquitectura de control totalmente digitalizada a través del interruptor de campo Ethernet-APL, lo que crea opciones completas para una gestión sencilla de los activos y un diagnóstico integral. Esto permite al cliente concentrarse en los procesos centrales de su sistema sin tener que ocuparse constantemente de la protección eléctrica contra explosiones y la transmisión de señales.

De un vistazo

  • Solución completa para la modernización integral y la digitalización de la tecnología de control en parques de tanques.
  • Mayor disponibilidad y menores costos de mantenimiento gracias al éxito de la renovación.
  • Integración rentable de instrumentos discretos y analógicos existentes.
  • Puesta en marcha rápida gracias a los componentes preensamblados y al sencillo reconocimiento de los instrumentos.
  • Asistencia cercana durante todo el proceso, desde la ingeniería y el soporte del proyecto hasta la fase de diseño y la aceptación del producto.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!