Posicionamiento de precisión de unidades de transporte en plantas de galvanoplastia

R1000 Sensor de distancia para una medición precisa de la distancia
La solicitud
En las plantas de galvanoplastia, los sistemas de transporte aéreo transportan piezas de trabajo horizontalmente a lo largo de líneas de proceso a través de varios baños electroquímicos. Estas condiciones de la planta se caracterizan por una alta humedad, productos químicos agresivos y espacio limitado. Las unidades de transporte deben posicionarse con precisión para el proceso automatizado.

El objetivo
El objetivo es implementar un sistema de sensores resistente para el posicionamiento horizontal preciso de las unidades de transporte. La solución debe garantizar un funcionamiento continuo y fiable en entornos húmedos con exposición a productos químicos. Para evitar interferencias en la señal, los sensores deben estar diseñados para suprimir la diafonía en aplicaciones con varias unidades de transporte que funcionan en paralelo.

La solución
El sensor de distancia R1000 con tecnología de medición de distancia por pulsos (PRT) de Pepperl+Fuchs garantiza una medición de distancia sin contacto y de alta precisión a lo largo del recorrido. La geometría del punto luminoso del R1000 permite el funcionamiento simultáneo de varios sensores en el mismo segmento de la planta sin interferencias. La carcasa robusta tiene un alto grado de protección y resiste las condiciones especiales de esta aplicación, como la alta humedad. El diseño compacto simplifica la integración incluso en espacios de instalación reducidos, lo que garantiza una retroalimentación de posición continua y fiable a lo largo del eje.
Características técnicas
- Tecnología de medición por pulsos (PRT) con una precisión de repetición inferior a 1 mm.
- Alcances de detección de hasta 300 m para ejes de movimiento lineal
- Alto grado de protección (IP67) para entornos industriales adversos.
- Funcionamiento paralelo de varios sensores
- Insensible a la luz ambiental y los reflejos.
- Diseño mecánico robusto con opción de montaje directo
Las ventajas
El R1000 permite el transporte automatizado con gran precisión. El sistema ofrece resultados de medición estables en condiciones extremas, como niveles intensos de humedad y salpicaduras de agua. Se pueden utilizarvarios sensores en paralelo sin pérdida de señal, lo que aumenta la flexibilidad. Su tamaño compacto permite una puesta en marcha rápida, mientras que su diseño sin desgaste reduce los costos de mantenimiento a largo plazo y garantiza un rendimiento fiable.
De un vistazo
- Detección sin contacto de la posición de unidades de transporte en entornos difíciles
- Carcasa robusta y compacta para espacios de instalación reducidos
- Amplio rango de detección y alta precisión de repetición, incluso en condiciones difíciles.
- Funcionamiento continuo sin mantenimiento: ideal para ciclos automáticos de planta.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!