Seleccione su país

Visite el sitio web global

Monitoreo confiable de máquinas encartonadoras

Cámara de eventos industriales VOC para máquinas encartonadoras

La cámara de eventos industriales VOC identifica el tiempo de inactividad recurrente de las máquinas

La solicitud

Las máquinas encartonadoras de la industria del empaque pueden sufrir atascos durante su funcionamiento. Estos atascos se producen cuando hay un bloqueo u obstrucción en el sistema que impide el movimiento fluido de las cajas o los materiales de empaque a través de la máquina. Hay muchas causas que pueden provocar atascos, entre ellas cajas mal alineadas o mal plegadas, problemas con el material de empaque, objetos extraños o fallas mecánicas.

El objetivo

Si bien el mantenimiento regular puede garantizar que una máquina encartonadora se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, en caso de avería, la solución de problemas debe centrarse en identificar la causa raíz del problema. Esto permite tomar medidas de parada y minimizar los tiempos de inactividad. La capacidad de supervisar el funcionamiento de la máquina en tiempo real proporciona un enfoque de solución para la mejora continua.

Cámara de eventos industrial VOC

La solución

La cámara de eventos industriales VOC supervisa las máquinas encartonadoras a distancias de entre 0,05 y más de 10 metros, lo que permite detectar de forma fiable los fallos recurrentes. La cámara de eventos industriales cuenta con un búfer circular integrado que graba hasta 900 segundos antes y después de que se active un evento. La VOC se puede integrar fácilmente en máquinas existentes y ofrece la posibilidad de activar la captura de vídeo/imágenes a través de UDP, interfaz web, API REST o una entrada de hardware digital.

Características técnicas

  • Transmisión de video Full HD en vivo a través de WebRTC o protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP)
  • Entrada de hardware digital para sensor de activación o señal de activación.
  • Búfer circular interno para secuencias de video de 900 s antes y después de cada evento.
  • La memoria integrada de 8 GB almacena hasta 10,000 secuencias.
  • Clasificación rápida y sencilla de las grabaciones relevantes.
  • API REST para una integración completa en los sistemas informáticos
  • Rango de temperatura de –30 °C a +50 °C
  • Grado de protección IP65
  • Transmisión de datos cifrados a través del protocolo HTTPS.

De un vistazo

  • Grabaciones de video activadas por eventos hasta 900 s antes y después de la señal de activación para un diagnóstico remoto sencillo o una documentación automática.
  • Análisis rápido: registro de situaciones relevantes con marca de tiempo y texto adicional individual.
  • Uso flexible gracias a su amplio campo de visión, amplio rango de temperatura y grado de protección IP65.
  • Acceso a través del navegador web o interfaz de usuario programada individualmente.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!