Seleccione su país

Visite el sitio web global

Cámara de eventos industriales VOC para Monitores Almacenes automatizados de gran altura

Cámara de eventos industrial para aplicaciones de almacén

Vídeos de situaciones relevantes para el análisis y la optimización

La solicitud

Los almacenes automatizados de gran altura con grúas apiladoras son un elemento central de la intralogística moderna. Permiten un almacenamiento y una recuperación rápidos y aprovechan al máximo el espacio del almacén. Cuando se instalan en instalaciones de almacenamiento en congelación, sus componentes deben soportar los requisitos especiales de la temperatura de refrigeración de -30 °C. La cadena de frío ininterrumpida debe garantizarse durante todo el movimiento de las mercancías almacenadas allí.

La cámara de eventos VOC de segunda generación detecta palés rotos en almacenes de gran altura.

El objetivo

La grúa apiladora está diseñada para lograr el máximo rendimiento con una precisión fiable y una alta velocidad. Se deben evitar a toda costa las averías y los tiempos de inactividad, ya que cualquier retraso puede desencadenar una costosa cascada de problemas posteriores. Si se produce una avería, es necesario actuar de inmediato. Sin embargo, la mayoría de los lugares del almacén de gran altura son de difícil acceso para el personal operativo para su inspección. Por lo tanto, se debe analizar la situación de la avería antes de tomar las siguientes medidas, como reajustar la grúa apiladora.

Cámara de eventos industriales VOC 2.ª generación

La solución

L a cámara de eventos industrial se monta directamente en la grúa apiladora y supervisa los procesos de almacenamiento y recuperación. En su búfer circular integrado, graba continuamente una secuencia de imágenes o vídeo de los últimos 900 segundosde la transmisión en vivo. Las fallas o los eventos definidos en la secuencia actúan como desencadenantes para que la cámara transfiera los datos almacenados en caché a la memoria permanente integrada de 8 GB. Todas las grabaciones duran hasta 900 segundos
antes y después del evento. Esto permite utilizarlas para identificar la causa del evento y el estado que se produjo posteriormente. Solo se graban las situaciones relevantes. Las secuencias pueden utilizarse para el análisis inmediato de fallos o para la documentación y optimizaciónde procesos a largo plazo.


Características técnicas

  • Transmisión de video Full HD en vivo a través de WebRTC o protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP)
  • Entrada de hardware digital para sensor de activación o señal de activación.
  • Búfer circular interno para secuencias de video de 900 s antes y después de cada evento.
  • La memoria integrada de 8 GB almacena hasta 10,000 secuencias.
  • Clasificación rápida y sencilla de las grabaciones relevantes.
  • API REST para una integración completa en los sistemas informáticos
  • Rango de temperatura de –30 °C a +50 °C
  • Grado de protección IP65
  • Transmisión de datos cifrados a través del protocolo HTTPS.

Los beneficios

A diferencia de una secuencia de video continua, el almacenamiento orientado a eventos no solo gestiona los flujos de datos de forma económica, sino que también permite el acceso directo a las grabaciones de las situaciones relevantes. La fecha, la hora y el mensaje de error se muestran en la superposición de texto de la grabación. Una entrada de hardware digital puede registrar señales de activación que provienen directamente del sistema de control o de un sensor de activación.


La interfaz de usuario protegida con contraseña se puede visualizar en cualquier navegador web. Proporciona una imagen en directo con calidad HD y permite configurar fácilmente el dispositivo . No se requiere hardware adicional para la integración y el almacenamiento. La API REST también se puede utilizar para programar una interfaz de usuario individual e integrar directamente el dispositivo en el sistema informático. El grado de protección IP65 de la cámara la hace impermeable al polvo y a los chorros de agua.

De un vistazo

  • Cámara industrial resistente que almacena secuencias de imágenes o videos de eventos relevantes.
  • Información de imágenes específicas para el análisis de fallos y la optimización de procesos.
  • Fácil integración sin necesidad de hardware adicional para la computadora.
  • Acceso a través del navegador web o interfaz de usuario programada individualmente.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!