Monitores industriales

La cartera de monitores industriales VisuNet ofrece un conjunto de tecnologías de comunicación básicas dentro de una gran variedad de estilos de carcasas, que abarcan desde estaciones de trabajo de PC de uso intensivo optimizadas para las prospecciones de petróleo y gas, hasta elegantes sistemas de monitores remotos para entornos de interior regulados, tales como los de la producción farmacéutica. Encuentre un monitor industrial que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Soluciones de ingeniería
Los productos listos para usar no siempre cumplen con los requisitos exactos de cada aplicación. Las soluciones de HMI diseñadas por VisuNet son una forma sencilla de obtener la HMI exacta que necesita. Si el requisito es para un monitor remoto o una PC del panel con seguridad intrínseca, Pepperl+Fuchs puede diseñar una solución que se adapte a su aplicación y presupuesto.
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 801 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - HMI Systems that perfectly fit your application | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas Industry | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 647 KB | Idioma inglés
| Descargar |