Métodos de conexión
Los sensores inductivos se pueden integrar en los sistemas de diversas maneras. Las diferentes versiones de sensores con cables fijos, con o sin enchufes, o con conectores enchufables están disponibles de serie en varios diseños.
Compartimento de terminal
Los sensores de este tipo disponen de un área designada en la carcasa del sensor para interconectar eléctricamente el sensor con la planta. El compartimento de terminal permite a los usuarios seleccionar libremente el cable de conexión. Esto resulta especialmente beneficioso en aplicaciones que requieren resistencia a los rayos UV o resistencia a agentes químicos. Además, los usuarios no están limitados a longitudes de cable fijas, y el compartimento de terminal ofrece una mayor protección contra manipulaciones en comparación con las versiones con conectores.
Los sensores inductivos de Pepperl+Fuchs con compartimentos de terminal pueden contener la designación de tipo «KK» en la segunda posición del código de tipo.
Cable fijo con o sin conector
Los sensores de este tipo tienen un cable fijo que puede preensamblarse o un cable fijo con un conector típico para la automatización industrial. Los sensores con cable fijo son opciones asequibles, ya que no requieren un juego de cables hembra de un solo extremo adicional y reducen al mínimo el número de puntos de conexión. Es posible la conexión a conectores especiales en función de los requisitos de la aplicación (por ejemplo, la industria automotriz).
Los sensores con cables fijos y conector incluyen información sobre la longitud del cable y el tipo de conector al final de su código de tipo, por ejemplo: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1, etc.
Conectores para la transferencia de datos
Los sensores inductivos están disponibles con una selección estándar de conectores de automatización industrial, incluidos M8 y M12, 1/2 pulgada y 7/8 pulgada. Al sustituir el sensor, no es necesario reemplazar completamente el cableado. Esto evita nuevas conexiones propensas a errores en el compartimento de terminal. En la gama de accesorios de Pepperl+Fuchs se encuentran disponibles cables hembra estandarizados de un solo extremo.
Los sensores inductivos con estas opciones de conexión tienen una de las siguientes designaciones de tipo al final del código de tipo: V1, V3, V5, V13, V16, V18.
Otras conexiones
Además de otras versiones, también hay disponibles conectores FASTON® o sensores con conexiones soldadas.
Versiones eléctricas y diagramas básicos de circuitos
La siguiente tabla ofrece una visión general de los sensores inductivos comunes en lo que respecta a la versión eléctrica, el tipo de sensor, los datos típicos y el diagrama básico del circuito.
| Tensión de corriente continua 10 V ... 60 V | |
|---|---|
| Tipo de sensor | · 2 hilos · Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 · Tipo estándar · Protección contra polaridad inversa · A prueba de cortocircuitos |
| Diagrama de cableado según EN 60947-5-2 | Contacto NO o contacto NC Ejemplo: Contacto NO Z/Z0 |
| Datos típicos | · Serie básica 5 V/4 mA … 100 mA · Serie estándar 4 V/2 mA … 200 mA · Corriente residual 0,7 mA/0,5 mA |
| Serie básica 10 V ... 30 V, 100 mA Serie estándar 10 V ... 60 V, 200 mA | |
|---|---|
| Tipo de sensor | · 3 cables · E/E0, E1, E2, E3, E5, E8 · A prueba de cortocircuitos · Protección contra polaridad inversa |
| Diagrama de cableado según EN 60947-5-2 | Contacto NO o contacto NC Ejemplo: Contacto NO E/E0 |
| Diagrama básico del circuito | |
| Datos típicos | · Caída de voltaje 2,5 V · Corriente residual 0,3 mA · Corriente de funcionamiento 0 mA ... 200 mA · Corriente sin carga 20 mA |
| Tipo de sensor | · 4 hilos · A, A2 · A prueba de cortocircuitos · Protección contra polaridad inversa |
| Diagrama de cableado según EN 60947-5-2 | Contacto NC y contacto NO Ejemplo: Contacto NC y contacto NO A2 |
| Datos típicos | · Caída de voltaje 2,5 V · Corriente residual 0,3 mA · Corriente de funcionamiento 0 mA ... 200 mA · Corriente sin carga 20 mA |
| Tensión de corriente alterna 20 V ... 250 V | |
|---|---|
| Tipo de sensor | WS, WÖ, W, W4 |
| Diagrama de cableado según EN 60947-5-2 | Contacto NC y contacto NO Ejemplo: contacto NC WÖ/UÖ |
| Datos típicos | · Caída de tensión «ENCENDIDO»: 6 V · Corriente residual 1 mA · Corriente de funcionamiento 5 mA ... 500 mA |
| Corriente universal 20 V ... 250 V CA, 45 Hz ... 65 Hz, 30 V ... 300 V CC | |
|---|---|
| Tipo de sensor | EE. UU., UÖ |
| Diagrama de cableado según EN 60947-5-2 | Contacto NC y contacto NO Ejemplo: contacto NC WÖ/UÖ |
| Datos típicos | · Caída de voltaje «ENCENDIDO»: 5 V · Corriente residual 1,5 mA · Corriente de funcionamiento 5 mA ... 500 mA |
| Tensión de corriente continua 8 V CC | |
|---|---|
| Tipo de sensor | · NAMUR, N, 1N, SN, S1N · EN 60947-5-6 |
| Diagrama de cableado según EN 60947-5-2 | Contacto NC o contacto NO Ejemplo: contacto NC N/N0 o SN |
| Datos típicos | · Tensión nominal 8 V · Corriente de salida < 1 mA accionado > 3 mA sin activar |
Tipos de sensores: colores de los cables y asignación de enchufes según la norma EN 60947-5-2
A continuación encontrará una descripción general de la asignación de pines y los colores de los cables de los sensores inductivos.
Los números de pinout corresponden a la numeración de los pines de los enchufes. Esto no se aplica a los sensores de proximidad para CA ni a los que tienen enchufes de 3 pines de 8 mm.
Los interruptores sin aislamiento protector requieren un terminal de conductor protegido para voltajes superiores a 50 V CA y 120 V CC.
| 2 conexiones de CA | ||
|---|---|---|
| Función | Sin contacto | |
| Color de la conexión/cable | ./. Utilice cualquier color excepto amarillo/verde o amarillo. Asegúrese de que ambos cables sean del mismo color. | |
| Pinout | 3 | 4 | |
| Enchufe V1 | ||
| Enchufe V13 | ||
| Enchufe V3 | ||
| 2 conexiones CC: polaridad libre | ||
|---|---|---|
| Función | Contacto NC | |
| Color de la conexión/cable | + | - ./. | |
| Pinout | 1 | 2 | |
| Enchufe V1 | ||
| Enchufe V13 | ||
| 2 conexiones CC: respete la polaridad. | ||
|---|---|---|
| Función | Sin contacto | |
| Color de la conexión/cable | + | - Marrón (BN) | Azul (BU) | |
| Pinout | 1 | 4 | |
| Enchufe V1 | ||
| Enchufe V3 | ||
| 2 conexiones CC: respete la polaridad. | ||
|---|---|---|
| Función | Contacto NC | |
| Color de la conexión/cable | + | - Marrón (BN) | Azul (BU) | |
| Pinout | 1 | 2 | |
| Enchufe V1 | ||
| 3 conexiones de CC: respete la polaridad. | ||
|---|---|---|
| Función | Sin contacto | |
| Color de la conexión/cable | + | - | salida Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | |
| Pinout | 1 | 3 | 4 | |
| Enchufe V1 | ||
| Función | Contacto NC | |
| Color de la conexión/cable | + | - | salida Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | |
| Pinout | 1 | 3 | 2 | |
| Enchufe V1 | ||
| Enchufe V3 | ||
| 4 conexiones de CC: respete la polaridad. | ||
|---|---|---|
| Función | Contacto de cambio (abierto/cerrado) | |
| Color de la conexión/cable | + | - | Salida de contacto NO | Salida de contacto NC Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | Blanco (WH) | |
| Pinout | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Enchufe V1 | ||
| 2 conexiones CC y NAMUR: respete la polaridad | ||
|---|---|---|
| Función | Sin contacto y contacto NC | |
| Color de la conexión/cable | Canal 1+ | Canal 1- | Canal 2+ | Canal 2- | Válvula + | Válvula - Marrón (BN) | Azul (BU) | Blanco (WH) | Negro (BK) | Rojo (RD) | Amarillo (YE) | |
| Pinout | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Enchufe V1 | ||
| Enchufe V16 | ![]() | ![]() |
| Enchufe V18 | ![]() | ![]() |
| 3 conexiones de CC: respete la polaridad. | |
|---|---|
| Función | Sin contacto y contacto NC |
| Color de la conexión/cable | Fuente de alimentación + | Fuente de alimentación - | Canal de salida 1 | Canal de salida 2 Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | Blanco (WH) |
| Pinout | 1 | 3 | 4 |
| Enchufe V1 | ![]() K1 = Canal 1 K2 = Canal 2 |
| Enchufe V18 | ![]() K1 = Canal 1 K2 = Canal 2 |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!