Accesorios para Ethernet-APL
Protección contra sobretensiones FieldConnex® para Ethernet-APL
Los módulos de protección contra sobretensiones FieldConnex para Ethernet-APL están diseñados específicamente para Ethernet-APL. Al igual que todos los módulos de protección contra sobretensiones, están diseñados para equipos de proceso con alto riesgo de sufrir rayos y otras sobretensiones. Con estos módulos, la instalación del bus de campo y la instrumentación están protegidas de forma fiable. Son
- Apto para montaje en rail DIN en gabinetes de control o distribuidores de bus de campo.
- Se puede enchufar a los terminales Tronco o Rama del distribuidor del bus de campo o del gabinete de control.
- montable en carcasas IP67 para instalación en campo
La protección contra sobretensiones para Ethernet APL es muy fácil y cómoda de instalar, sin necesidad de un nivel de cableado adicional. Se pueden implementar todas las normas de instalación y mantenimiento. En la mayoría de las instalaciones de bus de campo, los módulos de protección contra sobretensiones se pueden reacondicionar con protectores de segmento FieldConnex®.

Módulos SFP para Ethernet-APL
Los módulos SFP especialmente diseñados conectan el conmutador a la red troncal Ethernet a través de cables de fibra óptica.
- longitudes de cable de hasta 30 km
- Transmisión monomodo o multimodo seleccionable
- Accesorios certificados de Pepperl+Fuchs
- instalación en la Zona 2 junto con el interruptor
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!



