Seleccione su país

Visite el sitio web global

Accesorios para Ethernet-APL

apl_accesorios_grupo

Accesorios FieldConnex® para conmutadores switch Ethernet-APL

Montaje e instalación sencillos: la gama FieldConnex ofrece accesorios útiles específicos para topologías Ethernet-APL que facilitan la instalación y el funcionamiento fluido de cualquier sistema de nivel IIoT.

Protección contra sobretensiones FieldConnex® para Ethernet-APL

Los módulos de protección contra sobretensiones FieldConnex para Ethernet-APL están diseñados específicamente para Ethernet-APL. Al igual que todos los módulos de protección contra sobretensiones, están diseñados para equipos de proceso con alto riesgo de sufrir rayos y otras sobretensiones. Con estos módulos, la instalación del bus de campo y la instrumentación están protegidas de forma fiable. Son

  • Apto para montaje en rail DIN en gabinetes de control o distribuidores de bus de campo.
  • Se puede enchufar a los terminales Tronco o Rama del distribuidor del bus de campo o del gabinete de control.
  • montable en carcasas IP67 para instalación en campo

La protección contra sobretensiones para Ethernet APL es muy fácil y cómoda de instalar, sin necesidad de un nivel de cableado adicional. Se pueden implementar todas las normas de instalación y mantenimiento. En la mayoría de las instalaciones de bus de campo, los módulos de protección contra sobretensiones se pueden reacondicionar con protectores de segmento FieldConnex®.

Accesorio Ethernet APL SFP

Módulos SFP para Ethernet-APL

Los módulos SFP especialmente diseñados conectan el conmutador a la red troncal Ethernet a través de cables de fibra óptica.

  • longitudes de cable de hasta 30 km
  • Transmisión monomodo o multimodo seleccionable
  • Accesorios certificados de Pepperl+Fuchs
  • instalación en la Zona 2 junto con el interruptor

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!