Detección de perfil

SmartRunner Explorer captura perfiles de altura precisos y los pone a disposición como datos sin procesar para un procesamiento externo adicional. La salida adicional de imágenes de superficie en 2D, que se puede utilizar para fines de diagnóstico o documentación, hace que el sensor sea único.
Los sensores de perfil láser se basan en la exclusiva tecnología SmartRunner. Por primera vez, combina la tecnología de sección de luz láser probada con un sensor de visión en 2D, que incluye LED y ofrece el máximo rendimiento en una carcasa compacta del sensor.
SmartRunner Explorer: el especialista en salida del perfil de altura
Basado en la tecnología de sección de luz láser, SmartRunner Explorer ofrece la innovadora combinación del perfil de altura y la salida de imagen en 2D en un sensor. Además de un sensor CMOS de 1,2 megapíxeles de alta resolución, está equipado con LED para una iluminación homogénea del área. Esto permite generar no solo perfiles de altura en coordenadas generales, sino también imágenes en 2D, y permite la implementación flexible de muchas tareas de detección y supervisión.
La interfaz de TCP/IP de Ethernet integrada y la DLL disponible simplifican la integración del sensor en el entorno de programación respectivo. Además, las interfaces de GenICam y ROS permiten el acceso universal a datos, parámetros y una variedad de bloques de programación de las bibliotecas de software. Debido a la clase 1 del láser, el SmartRunner Explorer es seguro para la vista, por lo que no se requieren medidas de protección durante el funcionamiento. Una conexión giratoria y el diseño compacto de la carcasa garantizan una integración mecánica simple, incluso en condiciones de instalación confinada.
Un vistazo
- Combinación única de perfil de altura y salida de imagen en 2D en un sensor
- Salida de datos sin procesar para la implementación flexible de la aplicación
- Fácil integración a través de TCP/IP de Ethernet y DLL incluido
- alemán
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner Technology | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal Production | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 208 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 213 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection Function | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 169 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective Objects | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 151 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Measurement in Picking Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 208 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body Construction | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 192 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 298 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Profile Camparison on Skids | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 365 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Detection of Vibration Dampers | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 352 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 269 KB | Idioma inglés
| Descargar |


