Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección precisa de piezas para la construcción de carrocerías de automóviles

Sensor de perfil del láser SmartRunner en aplicaciones para carrocerías

El sensor de perfil del láser compacto proporciona el perfil de altura y la imagen de la superficie 2-D

La solicitud

En la industria automotriz, se exigen altos requisitos de precisión en el ajuste de las piezas durante la construcción de la carrocería. Las chapas conformadas deben cumplir tolerancias estrictas en tres dimensiones. La precisión según las especificaciones se supervisa mediante controles aleatorios en el taller de prensado: una pinza robotizada retira una pieza conformada del proceso y la transporta a la estación de inspección. Los sensores registran el perfil de altura con la precisión requerida. A partir de ahí, los datos se transmiten al sistema de control de calidad correspondiente, que los compara con las especificaciones definidas.

El objetivo

El sensor debe detectar la pieza de trabajo con gran precisión. La detección no debe verse afectada por superficies reflectantes, como suele ocurrir con las piezas metálicas. La integración del dispositivo en el sistema de nivel superior también es especialmente importante. Para facilitar su implementación en el sistema de programación, el sensor debe disponer de una API y proporcionar acceso completo a la parametrización, así como a los datos de salida. Además, se requiere una interfaz Ethernet TCP/IP para conectarlo directamente a un IPC.

Sensor de perfil del láser SmartRunner Explorer

La solución

El sensor de perfil del láser SmartRunner Explorerregistra los perfiles de altura con gran precisión. Las superficies reflectantes no influyen en ello. El dispositivo ofrece tanto una interfaz Ethernet TCP/IP para la conexión a un IPC como una API suministrada. Permite el acceso completo a todos los datos de parametrización y salida. Mediante un ejemplo, que también se suministra, se puede integrar fácilmente en un sistema de desarrollo C#. Se dispone de una interfaz gráfica de usuario para facilitar la parametrización, así como para el análisis de perfiles de altura e imágenes de superficie 2-D.

Características técnicas

  • Salida del perfil de altura con 960 pares de valores en coordenadas mundiales
  • Salida de imagen 2-D con 1280 × 960 píxeles
  • Rango de medición: X 40–160 mm/Z 60–350 mm o X 40–345 mm/Z 100–700 mm
  • API para una fácil integración
  • Interfaces: Ethernet TCP/IP, E/S
  • Frecuencia máxima de exploración: 30 Hz
  • Clase láser 1, grado de protección (IP67)

Las ventajas

El SmartRunner Explorer es el único sensor de perfil del láser del mercado que no solo ofrece una salida de perfil de altura, sino también la opción de capturar una imagen de superficie 2-D. Los LED integrados iluminan los objetos que se deben detectar. La imagen se puede utilizar para documentar componentes defectuosos y se puede leer a través de la interfaz TCP/IP. El diseño compacto y un conector giratorio permiten el montaje incluso en espacios especialmente reducidos. El tamaño del área de detección, que normalmente también se reduce con un diseño más compacto, se mantiene íntegramente gracias al uso de un espejo.

De un vistazo

  • Detección fiable y precisa de las piezas, incluso con superficies reflectantes.
  • Diseño compacto e integración mecánica flexible para una fácil instalación en espacios reducidos.
  • Fácil integración en el sistema de programación
  • Salida del perfil de altura y de la imagen de la superficie en 2-D
  • Interfaz gráfica de usuario Vision Configurator para una parametrización cómoda, así como visualización de imágenes y líneas.


Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!