Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sistemas de purga y presurización (Ex pxb)

Sistemas de purga y presurización (Ex pxb)

Los sistemas de purga y presurización Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pxb reducen la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a no peligrosa. Los equipos de uso general pueden funcionar dentro del gabinete protector.

Tenga en cuenta: se requieren ventilaciones para todas las cajas de purga y presurización Ex pxb.

Obtenga más información y configure su sistema

Sistema de purga y presurización serie 6500

El sistema de purga y sistema de presurización Ex pxb de la serie 6500 reduce la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.

  • Adecuado para aplicaciones de zona 1/21 hasta SIL 2 (según IEC 61508)
  • Tamaños de recinto de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos)
  • Cumple con las normas ATEX, IECEx, CCC, UKCA y otras.
  • Fácil de usar, fácil de programar
  • Control automático de la potencia, la neumática y la supervisión de la temperatura/presión.
  • Alimentación universal: CA o CC
  • La interfaz de usuario con panel táctil LCD intrínsecamente seguro permite la configuración y supervisión durante el funcionamiento.
  • Capacidades de monitoreo remoto a través de conexión RS-485/HART y Bluetooth®.
  • Programas preestablecidos para una configuración sencilla
  • Válvula de alivio de presión digital para diversos caudales y flujo/dilución continuos.
  • Control y supervisión de la dilución para analizadores
  • Diseño compacto con soportes para panel o montaje directo disponibles.

Configure su serie 6500

Sistema de purga y presurización serie 6000

El sistema de purga y presurización (Ex pxb) de la serie 6000 reduce la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a zona no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.

  • Adecuado para aplicaciones de Zona 1/21 o Clase I y II, División 1.
  • Tamaños de recinto de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos)
  • Cumple con las normas ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC y otras.
  • Configuración automática con menús guiados
  • Automatic Rapid Exchange® para control de temperatura y compensación de fugas
  • Función de derivación para facilitar el mantenimiento y la puesta en servicio.
  • Válvula de alivio de presión digital con control de flujo y presión
  • La interfaz de usuario gira para permitir el montaje horizontal o vertical.
  • Pantalla LCD de programación de 2 líneas, intrínsecamente segura y retroiluminada.
  • El apagado automático controla la alimentación eléctrica del armario.
    durante una falla del sistema
  • Disponible en un kit de componentes para una integración fácil y limpia.
    en aplicaciones OEM

Configure su serie 6000

Sistema de purga y presurización serie 6100

El sistema de purga y presurización de la serie 6100 se diseñó para su uso con recintos grandes, motores, accionamientos y compresores en ubicaciones peligrosas de Zona 1. Este sistema es el más potente de la cartera de Pepperl+Fuchs y puede purgar recintos de más de 12,7 m³ (450 pies cúbicos). El sistema 6100 consta de una unidad de control, un ventilador de protección de gabinete, un sensor de presión y sensores de temperatura opcionales.

  • Adecuado para aplicaciones en la Zona 1.
  • Tamaños de recintos de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos) y más.
  • Cumple con las normas ATEX, IECEx e INMETRO.
  • Sistema automático con programación basada en menús.
  • Caudal máximo de 14 000 l/min.
  • Interfaz de usuario intrínsecamente segura para la programación y supervisión del sistema.
  • La unidad de control supervisa el funcionamiento del sistema y controla la alimentación del armario.
  • Salidas de contacto auxiliares para alarma o control
  • Múltiples entradas de temperatura para supervisión y control.
  • Compensación automática de presión por fugas excesivas del motor
Idioma
  • alemán
  • inglés
  • español
  • chino
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization SystemTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
457 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
493 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
  • chino
Descargar
Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto: soluciones globales de purga y presurizaciónTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
español
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Low Leakage VentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
385 KB
Idioma
inglés
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Purge and Pressurization Solutions on FPSO TankersTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
351 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
369 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Más documentos
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Más documentosInstallation and Operation Manual 6000 Series Purge/Pressurization SystemTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
13 MB
Idioma
inglés
Descargar
Más documentosProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
403 KB
Idioma
inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!