Sistemas de purga y presurización

Encuentre ahora el sistema de purga y presurización adecuado a sus necesidades
El sistema de purga y presurización Bebco EPS® de Pepperl+Fuchs es muy conocido en la industria de la automatización de procesos. Como líderes en tecnología de purga (Purging Technology®), fabricamos soluciones innovadoras que son muy fáciles de usar y se adaptan fácilmente a casi cualquier aplicación.
Con el sistema de purga y presurización Bebco EPS de Pepperl+Fuchs, obtendrá:
- Soluciones de vanguardia basadas en más de 20 años de experiencia: una familia de sistemas automáticos de purga y presurización que facilitan la protección de ubicaciones peligrosas.
- Asistencia técnica en cualquier parte del mundo
- Sistemas de purga y presurización diseñados de acuerdo con la Directiva ATEX 2014/34/UE, la norma NFPA 496 y las normas IECEx.
- Fácil integración: diseños compactos y de perfil bajo que se pueden montar interna o externamente.
- Control automático de temperatura y fugas, y alarma.
- Interfaz de usuario con programación para satisfacer las necesidades de la mayoría de ustedes.
Pepperl+Fuchs ofrece una gama completa de equipos de purga y presurización para satisfacer las necesidades de su aplicación. Otra ventaja de la purga y la presurización es el uso de la carcasa estándar tipo 4/12 como gabinete protector. Esto supone un ahorro de dinero, peso y espacio en comparación con los métodos a prueba de explosiones.
¿Necesita una solución certificada? Nuestros Centros de Ingeniería de Soluciones (SEC) en todo el mundo también pueden diseñar soluciones de carcasa personalizadas y certificadas.
¿Busca un sistema de purga y presurización y no está seguro de cuáles son sus opciones? La herramienta de configuración rápida de purga le guiará de forma rápida y sencilla a través de los puntos más importantes.
- Sistemas de purga y presurización (type X): reducción de la División 1 a no peligroso.
- Sistema de purga y presurización (type Y): reducción de la División 1 a la División 2 (solo se permite equipo clasificado para la División 2 dentro del recinto).
- Sistemas de purga y presurización (type Z): reducción de la División 2 a no peligroso.
- Sistema de purga y presurización (Ex pxb): reducción de la zona 1/21 a zona no peligrosa.
- Sistemas de purga y presurización (Ex pyb): reducción de la zona 1/21 a zona no peligrosa.
- Sistema de purga y presurización (Ex pzc): reducción de la zona 2/22 a zona no peligrosa.
- Sistema para áreas industriales generales (Enviro-Line): para áreas no peligrosas.
- inglés
- español
- alemán
- chino
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 457 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 493 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 491 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 682 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBasic Explosion Protection Compendium - Type of Protection "Purge and Pressurization" | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto: soluciones globales de purga y presurización | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma español | Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Label Printer Solution for Zone 1/21 and Zone 2/22 Applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 929 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Purge and Pressurization for Marine Environments | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 103 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Class I, Div. 2 Certified Control for Tunnel Boring Machines | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 174 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Hydrogen Analysis with Reliable Explosion Protection | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 253 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas Industry | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 647 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 403 KB | Idioma inglés | Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!