Sensores de inclinación dinámicos/unidades de medición inercial (IMU)

Para aplicaciones dinámicas, los sensores de inclinación dinámicos son una solución ideal. La unidad de medición inercial IMU F99 combina la medición de inclinación, el sensor de aceleración y el giroscopio en un solo dispositivo. El algoritmo inteligente de fusión de sensores vincula los datos medidos de aceleración y velocidad de rotación de modo que el sistema pueda compensar las aceleraciones externas. Por tanto, la IMU F99 es la solución ideal para detectar la inclinación y la aceleración en aplicaciones dinámicas, como la monitorización del límite del ángulo de dirección en las palas de ruedas. El tipo de compensación de aceleración se puede configurar y adaptar de manera óptima al patrón de movimiento individual de la aplicación mediante la selección de un rango de compensación. Esto mejora la estabilidad angular, incluso en el caso de movimientos de aceleración lineal o efectos de choque a corto plazo causados por baches, de manera que la IMU F99 siempre proporcione valores angulares precisos de forma confiable.
¿Dónde se utiliza la IMU F99?Ejemplos de aplicación
Ya sea para la limitación del ángulo de dirección en palas de ruedas o para el control de AGV, la unidad de medición inercial IMU F99 es la solución ideal para monitorear la inclinación y la aceleración en aplicaciones dinámicas. Hemos recopilado seis ejemplos de aplicación de la unidad de medición inercial en nuestro artículo del blog. ¿Cuál es la aplicación en su caso?

Aspectos destacados
- Medición de inclinación precisa en aplicaciones dinámicas a través de la compensación de la aceleración externa
- Definiciones de ángulos configurables y tipo de compensación de aceleración para flexibilidad total de la aplicación
- Medición de la inclinación de 360°, la aceleración y la velocidad de rotación en tres ejes cada una
- Concepto de montaje innovador que consta de un soporte de montaje metálico resistente y un módulo de sensor
- Carcasa resistente adecuada para el uso en exteriores
- Grado de protección IP68/69
- Aprobación E1 para aplicaciones fuera de carretera
- inglés
- portugués
- alemán
- japonés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 318 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 330 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 276 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 370 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 182 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 353 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 327 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosApplication Guideline | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 323 KB | Idioma inglés
| Descargar |