Seleccione su país

Visite el sitio web global

Visualización lúdica de diversos objetos peligrosos.
¡Sin concesiones!

¿El airbag «prefiero no chocar»?

Un poco de seguridad no es suficiente, mejor confíe en los expertos.

Seguridad funcional para aplicaciones de automatización de procesos

  • La gama de productos de seguridad más amplia del mercado

    Con más de 750 dispositivos evaluados según SIL/PL de un solo proveedor, Pepperl+Fuchs le ofrece una gran variedad de opciones, lo que garantiza que siempre obtenga la mejor solución para su aplicación específica.

  • El conocimiento es la clave

    Durante décadas, Pepperl+Fuchs ha sido una fuerza impulsora en la automatización de procesos. Nuestro profundo conocimiento de las normas y regulaciones de seguridad funcional es la base de nuestros componentes de seguridad de confianza.

  • Seguridad sin límites

    Le ofrecemos una gama completa de productos SIL 3 para todo tipo de señales, tanto analógicas como digitales. Aproveche las ventajas de los módulos interfaz para todas sus aplicaciones de un solo proveedor.

  • Aprenda de los expertos

    Pepperl+Fuchs cuenta con departamentos especializados en seguridad certificados y ofrece una amplia gama de programas de capacitación para profesionales de la automatización.

Productos con capacidad SIL para áreas peligrosas

¡Seleccione ahora su producto con capacidad SIL!

La evaluación de un sistema relevante para la seguridad resulta más sencilla si ya se conoce el riesgo de fallo de los componentes pertinentes. Para ello, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de productos con evaluación SIL. En este sitio web, puede elegir entre diversos criterios de selección, como el nivel de integridad de seguridad, el nivel de rendimiento, la función del dispositivo y el tipo de señal, para encontrar rápidamente el dispositivo con evaluación SIL que está buscando.

Computadora portátil que muestra productos con capacidad SIL de Pepperl+Fuchs.

Más innovaciones que transforman la industria¡NUEVO! Gama completa SIL 3 para todos los tipos de señales

Con los nuevos controladores de salida SIL 3, Pepperl+Fuchs ha cerrado la última brecha en su cartera de barreras aisladas con certificación SIL 3. Ahora hay disponibles componentes SIL 3 intrínsecamente seguros para todos los tipos de señales (digitales y analógicas), para señales de control a los actuadores y para señales de medición del campo, como dispositivos para montaje en rail DIN y como componentes de aislamiento para placas de terminación.

En la práctica, esto significa que la solución alternativa queantes era necesaria con componentes SIL 2 redundantes ya no es necesaria para las aplicaciones SIL 3: los posicionadores, las válvulas eléctricas o los convertidores HART IP en aplicaciones intrínsecamente seguras SIL 3 ahora se pueden conectar directamente al sistema de control con una sola barrera de seguridad.

Ejemplos de aplicación

Apagado de emergencia con posicionadores HART

Inspección funcional de tanques con señales HART para pruebas de carrera parcial

Pepperl+Fuchs cumple las condiciones límite de seguridad funcional según SIL 3 sin necesidad de utilizar válvulas especiales de cierre de emergencia y válvulas de cierre de seguridad. En su lugar, los posicionadores analógicos existentes se utilizan en modo discreto hasta cierto punto. Están completamente abiertos o cerrados.

La inspección funcional según SIL 3 se lleva a cabo accionando estos controladores con señales HART para pruebas de carrera parcial, además de su función real. Estas pruebas permiten realizar pruebas de inspección funcional sin necesidad de apagar todo el suministro de medios y sin hardware redundante. El controlador de corriente KCD2-SCD-Ex1.ES SMART, por ejemplo, es adecuado para esta función hasta el nivel de seguridad SIL 3.

La alimentación del transmisor permite supervisar la presión del aceite

Vista aérea de la refinería situada cerca del mar.

Los cojinetes lisos proporcionan una lubricación fiable en máquinas de alta velocidad. Garantizan unas pérdidas por fricción mínimas y desempeñan un papel crucial en el aumento de la vida útil. Por ejemplo, así es como las turbinas y los generadores se lubrican completamente, lo que garantiza que la fricción entre las superficies metálicas se transfiera al lubricante líquido, evitando así cualquier abrasión. Para lograr este efecto, la película lubricante debe estar presurizada, ya que es la única forma de separar de manera fiable las superficies de contacto entre sí. En el caso de los cojinetes lisos hidrostáticos, se utiliza una bomba de aceite para garantizar una presión de aceite constante y una lubricación fiable.

Un transmisor de presión con una salida de medición de 4 … 20 mA es ideal para supervisar constantemente la presión del aceite en el ciclo de lubricación. Una unidad de alimentación del transmisor proporciona una fuente de alimentación intrínsecamente segura y garantiza que los datos se transmitan de forma fiable. Para esta aplicación se suelen utilizar módulos KCD2-STC-Ex1.ES. Son adecuados para aplicaciones hasta SIL 3 según IEC/EN 61508.

Relés de seguridad redundantes dobles para una seguridad funcional máxima

Vista frontal de la planta de procesamiento

Un requisito previo para una señalización de alarma fiable en caso de incendio es una transmisión segura de la señal, complementada con un aislamiento glavánico entre los circuitos de control y de campo. Los relés de seguridad ETS (energizados a seguro) de Pepperl+Fuchs están diseñados precisamente para este fin.

El relé de seguridad KFD2-RSH-1.2E.L es un ejemplo de esta serie. Cumple los requisitos de seguridad integrada según SIL 3 y se utiliza para la activación segura de dispositivos. Se llevan a cabo pruebas periódicas de diagnóstico y verificación para comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos conectados y garantizar que, en caso de incendio, se activen de forma fiable tanto la alarma como las medidas automáticas de extinción.

Apagado seguro del suministro de combustible de motores diésel de gran tamaño

Gran motor diésel utilizado como unidad de energía de emergencia.

Los motores diésel grandes con varios miles de caballos de fuerza se utilizan normalmente en locomotoras diésel. Los motores de este calibre también se utilizan a menudo como unidad de energía de emergencia para sistemas de alimentación ininterrumpida. La mezcla de aire y combustible se enciende completamente dentro del motor y, por lo tanto, no supone prácticamente ningún riesgo para el propio motor ni para las personas que trabajan cerca de él. Solo puede surgir peligro si una de las líneas de combustible es defectuosa y se produce una fuga de combustible.

El requisito clave para que los sistemas de alarma y los dispositivos de extinción automática se activen de manera confiable es una transmisión de señales sin fallas entre el circuito de campo y el lado de control, que están aislados galvánicamente entre sí. Los relés de seguridad KFD2-RSH-1.*D.* son ideales para este tipo de aplicaciones. Estos relés de seguridad cumplen los requisitos hasta SIL 3 según IEC/EN 61508 y hasta PL e según EN/ISO 13849, un concepto de redundancia multietapa para garantizar que los fallos de funcionamiento sean prácticamente imposibles.

Grupo de entrenamiento escuchando al entrenador

Eventos y capacitaciones

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de programasde capacitación para profesionales de la automatización. Estos programas están dirigidos al personal directivo, de ingeniería, producción y seguridad que participa en el diseño y uso de equipos en atmósferas potencialmente explosivas.

La Clínica SIL: un evento especial sobre seguridad funcional

Con su clínica SIL anual, Pepperl+Fuchs organiza un evento muy apreciado tanto por los ponentes como por los participantes. Eche un vistazo a la décima edición y descubra qué hace que la clínica SIL sea tan especial.

Conozca a los expertos

Expertos en seguridad funcional de Pepperl+Fuchs

La amplia experiencia interna ha sido fundamental para el liderazgo de Pepperl+Fuchs en componentes de seguridad funcional. En esta entrevista de nuestra revista digital «amplify», el director de Seguridad Funcional, Michael Kindermann, el gerente de Seguridad Funcional, Hasan Sülük, y el gerente de Capacitación y Trabajo en Comités, Dr. Andreas Hildebrandt, hablan sobre su trabajo diario, las normas actuales que deben cumplir sus productos y los métodos para transferir conocimientos.

Ilustración de los módulos interfaz de Pepperl+Fuchs a lo largo del tiempo.

Inmersión profundaPor el lado seguro

Descubra más sobre la agitada historia de la seguridad funcional en esta entretenida entrevista con dos de nuestros expertos del sector: ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué hitos cambiaron esta disciplina? ¿En qué punto se encuentran hoy el sector y Pepperl+Fuchs? Las respuestas a estas preguntas le esperan en la entrevista detallada.

Contáctenos

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!