Apague de forma segura: mejores tiempos de prueba

Controlador de salida SMART para aplicaciones SIL 3
La solicitud
El control específico de dispositivos de campo analógicos es una aplicación típica en la automatización de procesos. Muchos de estos dispositivos se encuentran en zonas peligrosas y, por lo tanto, están sujetos a requisitos especiales de seguridad intrínseca. Numerosos sistemas eléctricos, electrónicos y programables deben cumplir los requisitos de seguridad funcional de la clasificación SIL 3 según IEC 61508/IEC 61511 para minimizar el riesgo de fallos. En la industria de procesos, esto se refiere principalmente al suministro controlado de medios de proceso a procesos reactivos críticos.
No basta con comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de las válvulas de entrada utilizadas para este fin. En caso de fallo del proceso, también debe garantizarse en todo momento una parada segura.
El objetivo
La seguridad funcional según SIL 3 no suele ser opcional. Es una característica obligatoria para muchos circuitos de señalización en plantas de proceso. Especialmente cuando un proceso químico se encuentra en una fase crítica, el sistema de automatización debe ser capaz de detener inmediatamente el suministro del medio de proceso para evitar que este se descontrole y provoque daños importantes.
Para alcanzar este objetivo, no basta con un mínimo esfuerzo en cuanto al hardware. También es necesario interrumpir de forma fiable el flujo del medio de proceso. Las pruebas periódicas no deben afectar negativamente a la disponibilidad de la planta.

La solución
Pepperl+Fuchs cumple las condiciones límite de seguridad funcional según SIL 3 sin necesidad de utilizar válvulas de parada de emergencia especiales ni válvulas de cierre de seguridad. En su lugar, los posicionadores analógicos existentes se utilizan en modo discreto hasta cierto punto. Están completamente abiertos o cerrados. La inspección funcional según SIL 3 se consigue accionando estos controladores con señales HART para pruebas de carrera parcial, además de su función real. Estas pruebas permiten realizar pruebas de inspección funcional sin cerrar todo el suministro de medios y sin hardware redundante. El controlador de corriente SMART KCD2-SCD-Ex1.ES, por ejemplo, es adecuado para esta función hasta el nivel de seguridad SIL 3.
Las ventajas
Los controladores de corriente SMART según SIL 3 están disponibles para el montaje en riel DIN y placas de terminación. Las pruebas de verificación que se requieren periódicamente se llevan a cabo en forma de pruebas de carrera parcial. Estas pruebas permiten la inspección funcional sin necesidad de tender cables redundantes ni de detener todo el proceso. De este modo, la disponibilidad de la planta sigue siendo ilimitada sin restricciones en cuanto a su rentabilidad. Incluso en aplicaciones SIL 2, el uso de estos dispositivos tiene sentido: los tiempos de verificación pueden prolongarse considerablemente.
Con esta solución para la seguridad funcional según SIL 3, Pepperl+Fuchs ofrece una gama completa de barreras aisladas para los cuatro tipos de señales.
De un vistazo
- Pruebas de rendimiento obligatorias sin restringir la disponibilidad de las plantas.
- Activación directa de pruebas de carrera parcial (PST) en el controlador de flujo mediante señales HART.
- Ampliación significativa de los tiempos de prueba en aplicaciones SIL 2 mediante el uso de barreras aisladas SIL 3.
- Barreras aisladas hasta SIL 3 para los cuatro tipos de señales (AI, AO, DI, DO) con un mínimo esfuerzo de hardware.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!