Barrera aislada del sistema-K

El sistema K de Pepperl+Fuchs, que resuelve una amplia gama de aplicaciones en un solo sistema, garantiza una transmisión de señales fiable y económica entre su dispositivo de campo y el sistema de control. Tanto si sus planes incluyen un único módulo de aislamiento como una integración de sistemas a gran escala, las soluciones orientadas a las aplicaciones caracterizan toda la gama de productos del sistema K.
Estas son solo algunas de sus características únicas:
- Cartera de productos
El sistema-K ofrece una amplia gama de módulos interfaz de seguridad intrínseca para numerosas señales y aplicaciones, desde simples aisladores hasta módulos altamente funcionales.
- Riel eléctrico
El Power Rail es un inserto en el riel DIN estándar de 35 mm. Al montarlo en el riel DIN, las unidades simplemente se encajan en su lugar. El Power Rail suministra alimentación a los módulos y proporciona una ruta para el mensaje de error colectivo de los aisladores individuales. El Power Rail reduce los costos de cableado y mantenimiento, ya que elimina la necesidad de conectar los cables en cadena. También simplifica la expansión. Simplemente encaje un nuevo módulo cuando esté listo para agregarlo a su sistema.
- Módulos de entrada de alimentación
La tensión de alimentación se acopla al Power Rail a través de los módulos de entrada de alimentación. Un fusible integrado proporciona una protección eficaz para los módulos insertables. Una avería en la línea detectada por el módulo interfaz se transmite a través del contacto libre de potencial del módulo de entrada de alimentación.
- Normas internacionales de seguridad
Las calificaciones SIL están disponibles sin costo adicional.
- Configuración sencilla
Con la potente herramienta de software PACTware, la documentación del proyecto es más fácil de crear y los módulos interfaz altamente funcionales se configuran fácilmente.
- portugués
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Interface Technology | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 412 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!