RFID

Dispositivos de lectura/escritura RFID
Cada aplicación requiere un determinado diseño de dispositivo de lectura/escritura RFID. Elija entre nuestra cartera de carcasas cilíndricas y de tipo cubo en varios tamaños para rangos de frecuencia LF, HF y UHF. Los dispositivos de lectura/escritura RFID diseñados especialmente para las industrias de alimentos o procesos completan la amplia gama de productos.

Unidades de evaluación RFID
Las unidades de evaluación RFID de la familia “IDENTControl” representan la puerta de entrada a sistemas de nivel superior, como PLC u otros sistemas de TI. Están disponibles para todos los sistemas de bus de campo y protocolos industriales Ethernet (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, TCP/IP, MODBUS TCP/IP y EtherCAT) a fin de ofrecer muchas opciones para casi todas las aplicaciones de identificación. Para lograr la integración más fácil posible del sistema, Pepperl+Fuchs ofrece bloques funcionales listos para usar. El sistema IDENTControl está diseñado de manera modular: todos los dispositivos de lectura/escritura RFID conectados se pueden operar de la misma manera, independientemente de su frecuencia.

Dispositivos portátiles RFID
Los dispositivos portátiles RFID de Pepperl+Fuchs lo ayudan a identificar las etiquetas RFID independientemente de los lectores estacionarios. Esto ofrece una amplia gama de aplicaciones potenciales. Utilice nuestros dispositivos portátiles RFID para controlar manualmente la calidad o verificar el trabajo de mantenimiento. Mediante un mecanismo sofisticado, los cabezales de lectura/escritura RFID para diferentes frecuencias (LF, HF, UHF) se pueden conectar de forma rápida y sencilla al módulo de base del dispositivo portátil sin herramientas.
- inglés
- alemán
- portugués
- chino
- coreano
- japonés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Optical Identification and RFID | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 5 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - RFID UHF-F190 Portfolio | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 856 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - HF RFID Read/Write Devices IQH3 and IQT3 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 324 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesBrochure - Stationary 1-D/2-D Code Reader CleverReader | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesHF RFID Read/Write Devices IQH4 and IQT4 | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 749 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Fully Automatic Access Monitoring for Protected Areas | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 148 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Piracy Protection for Print Drums | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 202 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Assignment of Tools and Consumables | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 174 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Optimal Picking and Packing with RFID | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 185 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Safe Assignment of Workpiece and Tool | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 440 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Identification and Control for Workpiece Carriers | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 905 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Access Control for Production Machinery | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 161 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Safe Positioning of Automated Guided Vehicles | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 299 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Clear Identification of Green Tires During Vulcanization | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 320 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Identification of Documents in Letter Distribution Facilities | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 206 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Automatic Coordination in Warehouses | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 414 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Ultimate Reading Performance for Reliable Processes | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 323 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Precisely Tailored Identification Solution for Transport Bots | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 862 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Synchronous Detection of Various Objects on Load Carriers | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 332 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Reference Points for Determining the Position of AGVs | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 869 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Tracking Materials on Spools | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 876 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 218 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - High-Speed Code Reading in the Garment Logistics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 764 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Fully Automatic Component Tracking for Prefabricated Home Production | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 205 KB | Idioma inglés
| Descargar |


