Seleccione su país

Visite el sitio web global

Lectores manuales RFID

Lectores manuales RFID industriales de Pepperl+Fuchs

Los lectores manuales RFID de Pepperl+Fuchs le ayudan a identificar etiquetas RFID independientemente de los lectores fijos. Esto da lugar a una amplia gama de posibles aplicaciones. Utilice nuestros lectores manuales RFID para controlar manualmente la calidad o verificar los trabajos de mantenimiento. Gracias a un sofisticado mecanismo, los cabezales de lectura/escritura RFID para diferentes frecuencias (LF, HF, UHF) se pueden acoplar rápida y fácilmente al módulo base del dispositivo portátil sin necesidad de herramientas.

Los cabezales de lectura/escritura son enchufe y plug-and-play, lo que permite intercambiarlos durante el funcionamiento sin necesidad de realizar largas configuraciones. Esto garantiza que los usuarios puedan concentrarse por completo en la tarea de identificación que están realizando. Para facilitar esta tarea, el dispositivo básico cuenta con una pantalla táctil capacitiva en color de 4,8 pulgadas, que se puede leer con claridad en todo momento, incluso en condiciones de iluminación ambiental subóptimas. La protección IP54 destaca la idoneidad del dispositivo para su uso en exteriores y en otros entornos difíciles.

Los lectores manuales RFID están construidos en torno a un procesador Arm Cortex A53 de alto rendimiento y cuatro núcleos con una frecuencia de reloj de 1,8 GHz por núcleo, y cuentan con un procesador Cortex M4 de 400 MHz integrado, que proporciona un control dedicado del cabezal de lectura/escritura RFID. Además de los potentes procesadores, los dispositivos portátiles tienen 2 GB de RAM y 16 GB de memoria flash, lo que proporciona un acceso rápido y tiempos de procesamiento rápidos incluso cuando se trabaja con aplicaciones de software más complejas.

Idioma
  • inglés
  • coreano
  • chino
  • alemán
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
47 MB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!