Monitorización inteligente del estado de las bombas centrífugas

El kit de arranque de gemelos digitales permite un mantenimiento predictivo y un funcionamiento con consumo energético optimizado
La solicitud
Las bombas centrífugas se encuentran entre los equipos más utilizados en la ingeniería mecánica y de plantas. Transportan líquidos mediante un impulsor giratorio que aprovecha la fuerza centrífuga para mover los fluidos de forma continua y generar presión. Gracias a su diseño robusto, su alta eficiencia y su idoneidad para caudales elevados, se emplean en numerosas industrias, desde el suministro de agua y la industria química hasta la producción de alimentos y bebidas.
Sin embargo, las bombas centrífugas están expuestas a diversas tensiones durante su funcionamiento continuo. Las condiciones de trabajo variables, los cambios en los fluidos o los parámetros de proceso desfavorables pueden provocar cavitación, erosión o un mayor desgaste de los materiales. Las paradas imprevistas generan altos costos y reducen la disponibilidad de la planta.
El objetivo
Para garantizar un funcionamiento fiable y económico, es necesario supervisar continuamente los parámetros operativos pertinentes y evaluarlos de forma inteligente. El objetivo es registrar de forma permanente el comportamiento del caudal, la presión, la temperatura y las vibraciones, así como detectar la cavitación y los daños mecánicos en una fase temprana. Las medidas de mantenimiento deben planificarse en lugar de ser reactivas, mientras que el consumo de energía debe hacerse transparente y optimizarse. De esta manera, se puede aumentar de forma sostenible la eficiencia general de la planta. Lo que se necesita es una solución escalable y fácil de integrar que no solo recopile datos de sensores, sino que también los convierta en información útil.

La solución
Con el «kit de arranque de Digital Twin», desarrollado conjuntamente, Bosch Business Innovations y Pepperl+Fuchs ofrecen una solución de sistema de aplicación universal que aumenta significativamente la disponibilidad de las máquinas y la eficiencia de los procesos. Componentes específicos, como los sensores de vibración de 12 kHz de la serie VIM3, miden con precisión los datos de estado directamente en la bomba centrífuga. Los datos se recopilan a través de un maestro IO-Link ICE2/3 y se transmiten a la caja industrial de thin client BTC22 mediante MQTT.
La solución Digital Twin de Bosch, basada en infraestructuras en la nube consolidadas como Amazon Web Services o Microsoft Azure, analiza los datos en tiempo real. Los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático reconocen patrones, identifican desviaciones y determinan automáticamente las medidas adecuadas. Opcionalmente, el sistema puede conectarse directamente a un sistema ERP para que los procesos de mantenimiento se integren a la perfección en las estructuras existentes de la empresa.
Aspectos destacados
- Alta productividad y eficiencia: esta solución «plug-and-play» lista para usar permite realizar análisis y optimizaciones respaldados por IA en tiempo real
- Un ahorro significativo de recursos y costos gracias a una estrategia de mantenimiento predictivo
- Monitoreo preciso del estado para prolongar la vida útil de los activos
- Máxima transparencia gracias a una amplia gama de simulaciones de escenarios y a la detección temprana de anomalías
- La fácil escalabilidad y el acceso a través de la plataforma en la nube garantizan la máxima flexibilidad
- Integración directa en sistemas ERP para una gestión de repuestos rápida y adaptada a la demanda

Las ventajas
La puesta en marcha del kit de arranque Digital Twin es rápida y sencilla. Tras la instalación de la tecnología de sensor y el conector maestro IO-Link, el BTC22 se conecta a la red. La inicialización y la configuración se realizan de forma automática. Tras una breve fase de aprendizaje, comienza la transmisión continua de datos de proceso y de dispositivos a la plataforma en la nube. El panel de control integrado ofrece información clara sobre el estado de funcionamiento, el consumo de energía y el rendimiento de la planta en tiempo real, y es accesible desde cualquier parte del mundo.
El mantenimiento predictivo se lleva a cabo desde el primer momento. La detección temprana de fallos permite planificar el mantenimiento de forma específica, evita paradas imprevistas y reduce los costos operativos y energéticos a largo plazo. Al mismo tiempo, se prolonga la vida útil de las unidades y se incrementa significativamente la disponibilidad de la planta.
De un vistazo
- Monitoreo continuo en tiempo real del caudal, la presión, la temperatura y la monitorización de las vibraciones
- Detección temprana de cavitación, erosión y desgaste
- Análisis de datos con tecnología de inteligencia artificial a través de una plataforma en la nube (AWS o Azure)
- Puesta en marcha rápida gracias a la configuración automatizada
- Función de mantenimiento predictivo integrada directamente
- Mayor disponibilidad de las instalaciones con menores costos de energía y mantenimiento
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!