Seleccione su país

Visite el sitio web global

¿Podrá resolverlo? Nuestro acertijo del boletín electrónico n.º 3, de junio de 2026

Dos caballos pastando

Un vaquero, cuatro caballos, un objetivo: llegar al salón lo más rápido posible. ¿Puede averiguar cuántos viajes se necesitan y en qué orden?

El problema de los vaqueros

Un vaquero está listo para dar por terminado el día y dirigirse al salón, pero primero debe llevar a cuatro caballos de regreso al rancho por su cuenta. Suena bastante sencillo, salvo por un pequeño inconveniente logístico: solo puede montar un caballo a la vez y llevar a su lado, como máximo, uno más. Dos caballos a la vez, no más.

Para empeorar las cosas, los cuatro animales tienen velocidades muy diferentes:

· Caballo A: 30 minutos para recorrer el trayecto

· Caballo B: 40 minutos

· Caballo C: 80 minutos

· Caballo D: 100 minutos

Cada vez que cabalga con dos caballos, el más lento marca el ritmo; por lo tanto, viajar con B y C lleva 80 minutos, sin importar qué.

La pregunta es: ¿Cómo debería planear el vaquero sus cabalgatas para llegar al salón lo más temprano posible?

Solución

El truco consiste en enviar juntos a los dos caballos más lentos; de esa manera, su lentitud combinada solo le costará una vez. El caballo más rápido disponible siempre se encarga de regresar al paddock.

PaseoRutaHora

1 A + B → Rancho, 40 min.

2 A ← de regreso al paddock en 30 min.

3 C + D → Ranch, 100 min.

4 B ← de regreso al paddock, 40 min.

5 A + B → Rancho, 40 min.

Totalizador250 min.

El error más común es llevar siempre al caballo más rápido para que haga compañía, lo que implica tener que arrastrar a A o a B en cada recorrido lento con C y D. En su lugar, envíe a C y a D juntos, y así solo pagará esa penalización de 100 minutos una sola vez.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!