Seleccione su país

Visite el sitio web global

Dispositivos de lectura/escritura RFID UHF serie F810: solución RFID rentable para aplicaciones de puerta y largo alcance

Dispositivo de lectura/escritura RFID UHF F810 con antenas UHF

Los flujos de trabajo automatizados rápidos y confiables son la base de los procesos logísticos eficientes y la clave para la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro. Independientemente de si es necesario detectar simultáneamente un gran número de objetos equipados con etiquetas RFID, o si estos se encuentran en rápido movimiento o a una gran distancia: con el dispositivo de lectura/escritura RFID UHF F810 y los componentes complementarios, Pepperl+Fuchs presenta ahora una solución de sistema RFID que se caracteriza por un rendimiento de detección excepcional y la máxima fiabilidad del proceso para la inspección totalmente automatizada de mercancías en la entrada y salida de mercancías.

Detección fiable y de largo alcance

El núcleo de la solución de lector de puerta de Pepperl+Fuchs es el dispositivo de lectura/escritura RFID UHF F810, alojado en una carcasa de aluminio fundido a presión con clasificación IP67, diseñada para uso en exteriores. Se pueden conectar de forma segura hasta cuatro antenas UHF diferentes y duraderas, cada una de ellas adecuada para la aplicación, mediante robustas conexiones roscadas RP-TNC. Esto permite a la serie F810 leer de forma fiable objetos marcados con etiquetas RFID UHF, como portadores de carga retornables, a una distancia de hasta 12 metros.

Este largo alcance es posible gracias a la alta sensibilidad de recepción de los lectores de puertas F810. Debido a la polarización circular de la antena, la alineación de las etiquetas con la antena es prácticamente irrelevante, lo que ofrece un alto grado de flexibilidad en la aplicación. La potencia de transmisión ajustable permite un ajuste preciso al alcance requerido, mientras que la potencia máxima de hasta 2 W proporciona suficiente reserva para un rendimiento estable en entornos exigentes. Para la adaptación individual a la aplicación correspondiente, la cartera de Pepperl+Fuchs ofrece dos tipos de antenas diferentes con ángulos de apertura de 3 dB de 65° × 65° para amplios rangos de detección o de30° × 65° para un enfoque más fuerte.

*Por motivos normativos, la versión estadounidense (FR2-02) tiene una potencia de salida limitada a 1 W.

Solución de lector de puerta UHF F810 para la detección de cajas en palés

Opciones de conexión versátiles y posibilidades de integración

La alimentación eléctrica de la serie F810 se suministra a través de 24 V CC estándar industrial o PoE (Power over Ethernet), mientras que los datos se transfieren a través de Ethernet o una interfaz serie RS-485. Los dispositivos también están equipados con una serie de conexiones adicionales (2 salidas de optoacoplador, 2 entradas de optoacoplador, 2 salidas de relé) para conectar dispositivos de campo adicionales, como sensores de activación o luces de señalización. Todas las conexiones mencionadas están diseñadas según el estándar industrial M12 para garantizar conexiones fiables en todo momento.

Un LED de estado claramente visible muestra el estado operativo del dispositivo de lectura/escritura RFID y facilita los procesos operativos. Los dispositivos de lectura/escritura se pueden configurar utilizando la herramienta de configuración asociada o a través de la interfaz web integrada. A continuación, una configuración de dispositivo guardada se puede transferir de forma rápida y sencilla a otros dispositivos de lectura/escritura F810 mediante una memoria USB utilizando la función «Clonación de configuración».

Equipados con un potente hardware y Linux, los dispositivos de lectura/escritura UHF F810 también ofrecen viabilidad a largo plazo y opciones de desarrollo, especialmente en lo que respecta al aumento de los requisitos de ciberseguridad. Los dispositivos ya están diseñados para cumplir con las normas de ciberseguridad de las directivas RED y CRA.

Ayuda de montaje para antenas UHF F810

Solución RFID UHF completa de un solo proveedor

Además de los dispositivos de lectura/escritura RFID F810 y diversas antenas UHF, también se encuentran disponibles abrazaderas de montaje adecuadas y todos los cables necesarios. Esta gama de soluciones se completa con una amplia selección de etiquetas RFID de la cartera propia de Pepperl+Fuchs. Ustedes reciben un sistema RFID completo de un único proveedor, con el que se pueden implementar de forma rentable y fiable instalaciones de puertas de alto rendimiento y aplicaciones flexibles de amplio alcance en entornos industriales exigentes.

Características destacadas de los dispositivos de lectura/escritura RFID UHF de la serie F810

  • Solución RFID rentable para aplicaciones de puerta y largo alcance.
  • Potente dispositivo de lectura y escritura UHF con hasta 4 antenas externas.
  • Lectura rápida de grandes poblaciones de etiquetas UHF, incluidas aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico.
  • Fácil integración del sistema a través de Ethernet, RS 485 y USB
  • Puesta en marcha y sustitución rápidas: clonación de la configuración a través de USB.
  • Carcasa robusta de aluminio fundido a presión, ideal para su uso en entornos industriales y hostiles.
  • Inversión en RFID orientada al futuro gracias a un hardware de vanguardia, actualizable y con disponibilidad a largo plazo.

Tenga en cuenta que las hojas de datos técnicas de los dispositivos de lectura/escritura F810 estarán disponibles aquí próximamente.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!