4/5/2026Unidad de evaluación RFID IDENTControl Compact preparada para el futuro, diseñada para una integración perfecta en sistemas basados en PLC y TI
La creciente demanda de transparencia y trazabilidad en la producción y a lo largo de toda la cadena de suministro está impulsando un mayor uso de tecnologías de identificación automática, como la RFID. Esta transparencia exige una mejor integración entre las redes de tecnología operativa (OT) y los sistemas de TI. Además, los requisitos operativos y normativos en materia de ciberseguridad aumentan constantemente.

La nueva unidad de evaluación RFID IDENTControl Compact B40 (IC-KP2-2HB40-2V1D) permite conectar hasta dos dispositivos de lectura/escritura RFID de Pepperl+Fuchs y procesar todas las frecuencias RFID (LF, HF o UHF) en un solo dispositivo. La unidad de evaluación compacta ofrece soporte para los protocolos de Ethernet industrial más comunes, así como para interfaces IIoT, y puede integrarse perfectamente en sistemas basados en PLC y TI. Como solución con visión de futuro, el dispositivo cumple con los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA) y garantiza la seguridad a largo plazo y la protección de la inversión mediante un desarrollo y actualizaciones continuas.
Fácil integración entre los sistemas de tecnología operativa (OT) y de tecnología de la información (IT)
El IDENTControl Compact B40 cuenta con una interfaz Ethernet multiprotocolo y un conmutador integrado, y ofrece soporte para los protocolos PROFINET y EtherNet/IP. Esto permite una fácil integración en controladores lógicos programables (PLC) de diversos fabricantes. Además, una API REST integrada facilita la conexión con sistemas de TI e IIoT de nivel superior.
Interfaz web intuitiva y sincronización automática de la hora
Gracias a su interfaz web moderna e intuitiva, el IDENTControl Compact B40 ofrece un alto nivel de facilidad de uso y simplifica la puesta en marcha y la configuración de todos los parámetros de los lectores/grabadores Pepperl+Fuchs IPH* (LF), IQH* (HF) e IUH* (UHF) conectados.
En comparación con los modelos anteriores, la unidad de evaluación ofrece un mayor rendimiento y una velocidad de procesamiento más elevada. La sincronización automática de la hora a través del protocolo de tiempo de red (NTP/SNTP) garantiza una alta fiabilidad del proceso y, gracias a marcas de tiempo precisas, simplifica tareas como el análisis de fallas.
Rendimiento inigualable
La carcasa metálica compacta y totalmente encapsulada es excepcionalmente resistente y permite un montaje descentralizado que ahorra espacio en el campo. Gracias a su amplio rangode temperatura, de -25 °C a 70 °C, y a su grado de protección IP67, el IDENTControl Compact B40 es ideal para todas las aplicaciones industriales habituales, ya sea en ingeniería mecánica y de plantas, la industria automotriz, la manipulación de materiales o la industria textil.

Una inversión a largo plazo
Con el IDENTControl Compact B40, Pepperl+Fuchs refuerza su cartera de unidades de evaluación compactas de acuerdo con los últimos requisitos de ciberseguridad de la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA), que entrará en vigor en 2027. Las actualizaciones de software se pueden realizar fácilmente a través de la interfaz web de fácil manejo. Esto permite a los usuarios beneficiarse de futuras mejoras y actualizaciones de seguridad, garantizando la seguridad a largo plazo tanto a nivel de TI como de TO.
Características destacadas del IDENTControl Compact B40
- Máxima flexibilidad: diversos protocolos de Ethernet industrial e interfaces IIoT para una integración perfecta en sistemas basados en PLC y en TI
- De aplicación universal: conexión y evaluación de todas las frecuencias RFID en un solo dispositivo (LF, HF y UHF)
- Una inversión con visión de futuro: desarrollada de conformidad con los requisitos de la Ley de Ciberresiliencia de la UE (CRA), garantiza la seguridad a largo plazo de los sistemas de TI y TO
- Puesta en marcha rápida: manejo intuitivo a través de una moderna interfaz web
- Alta fiabilidad del proceso: marca de tiempo precisa gracias a la sincronización automática a través de NTP/SNTP
- Compacto y robusto: carcasa metálica encapsulada que ahorra espacio, con grado de protección IP67, para un montaje sencillo y descentralizado en el campo
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!




