Seleccione su país

Visite el sitio web global

Móviles y fáciles de usar: lectores portátiles de alto rendimiento de la serie OHV210

Lector portátil OHV210 de Pepperl+Fuchs

Con los lectores portátiles móviles OHV210, Pepperl+Fuchs amplía su gama de lectores portátiles con una variante extremadamente potente: los nuevos dispositivos leen de forma fiable todos los códigos 1D/2-D habituales, incluso en superficies reflectantes o de diferentes colores. Además, ofrecen una resolución muy alta de 1,2 megapíxeles. La combinación de óptica dual y alta resolución permite leer códigos grandes y muy pequeños con un tamaño de módulo de solo 0,1 mm con un solo dispositivo.

Dos trabajadores con lectores portátiles OHV210 escaneando paquetes en palés y en la estación de carga.

Lectura de códigos móviles y fijos con la serie OHV210

Los lectores portátiles de la serie OHV210 pueden utilizarse tanto deforma móvil como fija en modo de carga. Los datos registrados se transmiten de forma inalámbrica a la estación de carga mediante tecnología de 2,4 GHz. El código Quick Connect garantiza una conexión sencilla del lector portátil a la estación de carga. Desde allí, los datos se transfieren automáticamente al ordenador de escritorio o a los teléfonos inteligentes y tablets a través de la interfaz USB.

La estación de carga del lector portátil ofrece ventajas particulares durante los procesos de selección: tan pronto como el dispositivo se conecta a la estación de carga, se activa automáticamente el modo de detección de movimiento. A continuación, los usuarios solo tienen que sostener los paquetes con los códigos debajo de la estación de carga y el lector portátil lee automáticamente los códigos a través de la ventana de lectura de la estación. Para realizar la lectura de códigos en otra ubicación, los usuarios pueden volver a retirar el dispositivo de la estación de carga y comenzar la lectura móvil.

Gracias a la transmisión inductiva, no se requiere ningún contacto mecánico para cargar el OHV210: el lector portátil simplemente se conecta a la estación de carga. Además, los dispositivos de la serie OHV210 tienen baterías reemplazables. Su estado de carga se puede visualizar cómodamente con solo pulsar un botón.

Configurador de visión para un formato conveniente de las cadenas de salida

El software de parametrización Vision Configurator ofrece una mayor simplificación en el uso práctico. Permite adaptar la cadena de salida a la entrada del sistema ERP simplemente arrastrando y soltando. Esto elimina la necesidad de realizar ajustes costosos y que requieren mucho tiempo en el lado del ERP. Se pueden realizar ajustes más importantes mediante la programación adicional de los lectores portátiles con JavaScript.

Además, los dispositivos de la serie OHV210 proporcionan información al usuario en forma de vibraciones, LED o señales acústicas. Esto los hace no solo fáciles de usar, sino también versátiles para su uso en interiores y exteriores gracias a su grado de protección (IP65).

Características destacadas de los lectores portátiles de la serie OHV210

  • Lectura de todos los códigos comunes 1-D y 2-D, incluso en superficies reflectantes.
  • Óptica dual y alta resolución de 1,2 megapíxeles para leer códigos pequeños y grandes con un solo dispositivo.
  • Lectura automática en modo de carga mediante estación de carga con área de visualización
  • Carga sin contacto y baterías reemplazables con indicador de carga.
  • Grado de protección (IP65)

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!