16/7/2026Señalización potente: Baliza de señal IO-Link compacta con función táctil

Ya se trate del estado de la máquina, el monitoreo de procesos o los mensajes de advertencia acústicos, la tecnología de señalización industrial es un componente clave de los conceptos modernos de automatización. Con hasta nueve segmentos LED multicolores claramente definidos, una señal acústica y una interfaz IO-Link integrada, las torres de señalización de Pepperl+Fuchs ofrecen una amplia gama de opciones de diagnóstico. La nueva tapa de baliza de señal IO-Link presenta un diseño compacto y puede integrarse de manera flexible en cualquier sistema, mientras que la función táctil permite una interacción intuitiva con el usuario —para una retroalimentación háptica inmediata en el lugar de trabajo y un informe rápido y claro del estado de la máquina.

Amplia gama de aplicaciones: desde máquinas hasta líneas de transporte
Las tapas de balizas de señal están diseñadas para prácticamente todo tipo de máquinas y sistemas. Muestran el estado de las máquinas y proporcionan indicadores visuales y acústicos sobre los niveles de llenado, las fallas o los tiempos de inactividad. Entre los campos de aplicación típicos se incluyen las líneas de transporte y el sistema de posicionamiento de plataformas en la industria automotriz, o las pinzas robóticas en sistemas de montaje y empaque.

Tapa para baliza de señal con función táctil: retroalimentación sin rodeos
La tapa de la baliza de señal con función táctil destaca especialmente en aplicaciones en las que se requiere una retroalimentación directa por parte del personal operativo o de mantenimiento. Los mensajes pueden confirmarse directamente en el sistema a través de la superficie táctil, sin necesidad de botones ni elementos operativos adicionales. De este modo, la baliza de señal cierra el ciclo entre la indicación, el diagnóstico y el manejo, convirtiéndose en una interfaz activa en el campo. Con un diámetro de tan solo 55 mm, combina un diseño muy compacto con una señalización potente y una conexión IO-Link con todas las funciones. Los usuarios se benefician de un alto ancho de banda de datos y de numerosas opciones de parametrización, como el ajuste flexible del color y el comportamiento de la iluminación.
Transparencia total hasta el nivel de control con IO-Link V1.1
La interfaz IO-Link integrada, que cumple con la especificación V1.1 (COM 3 / Clase A), permite una comunicación continua hasta el nivel de control. Todos los datos relevantes del dispositivo están disponibles en formato digital y se puede acceder a ellos en cualquier momento, desde la puesta en marcha hasta el mantenimiento. Esto permite registrar, analizar y evaluar de manera confiable las condiciones de la planta. De este modo, se genera un claro valor agregado para el mantenimiento predictivo, así como para procesos de mantenimiento eficientes y predecibles. Además, es posible conectar diferentes tipos de balizas de señal a múltiples maestros IO-Link, lo que simplifica significativamente la integración en las plantas existentes.
Comparación de datos técnicos
| Datos técnicos | Baliza de señal con 6 o 9 segmentos | Tapa de baliza de señal con función táctil |
|---|---|---|
| Interfaz | IO-Link V1.1 (COM 3/Clase A) | IO-Link V1.1 (COM 3/Clase A) |
| Tipo de luz | LED multicolor (más de 1 000 000 de colores ajustables + 8 colores predefinidos) | LED multicolor (más de 1 000 000 de colores ajustables + 8 colores predefinidos) |
| Número de segmentos | 6/9 | 1 |
| Tipo de señal | Multitono (105 dB / 10 tonos) | Multitono (85 dB / 10 tonos) |
| Función táctil | - | Opcional |
| Grado de protección | IP66/IP69K | IP66/IP69K |
| Rango de temperatura | -30 … +60 °C | -20 … +50 °C |
| Dimensiones (ancho x alto) | 72,5 × 271 mm | 55 × 79 mm |
Características destacadas de la tapa para baliza de señal IO-Link
- Tapa compacta para baliza de señal con interfaz IO-Link y función táctil
- Confirmación directa de los mensajes en el dispositivo, sin elementos operativos adicionales
- Diseño que ahorra espacio, con un diámetro de 55 m: ideal para instalaciones en espacios reducidos
- La interfaz IO-Link V1.1 (COM 3 / Clase A) permite la recopilación exhaustiva de datos de dispositivos IO-Link y de diagnóstico, el almacenamiento de datos y la funcionalidad «plug-and-play» para un reemplazo rápido de los dispositivos
- Fácil integración en sistemas existentes y arquitecturas IO-Link
- Contribuye a una mayor disponibilidad de las plantas y al mantenimiento predictivo
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!
