Seleccione su país

Visite el sitio web global

Unidades de campo de E/S remotas estandarizadas para aplicaciones de la Zona 1/21 ya disponibles

Serie GR de E/S remotas

Pepperl+Fuchs ahora combina su comprobado sistema de E/S remotas FB con carcasas de la innovadora serie GR fabricadas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. El resultado es una gama de cuatro unidades de campo de E/S remotas estandarizadas, que ofrecen la máxima flexibilidad y están certificadas para aplicaciones en ambientes con peligro de explosión de Zona 1/21. Estas nuevas unidades de campo están equipadas con ranuras enchufables para 10 o 12 módulos de E/S de ancho doble o para 20 o 24 módulos de E/S de ancho simple. Cualquier módulo de E/S se puede insertar en cualquier ranura, lo que permite una combinación de tipos de E/S en una unidad de campo de E/S remota. Según la unidad de campo, el bus de campo y la fuente de alimentación están equipados con conexiones redundantes.

Sistema de E/S remotas FB

Sistema de E/S remotas FB: tecnología confiable de los expertos en protección contra explosiones

Los usuarios pueden encontrar módulos de entrada y salida adecuados del sistema de E/S remotas FB de Pepperl+Fuchs para casi todas las aplicaciones de campo en áreas peligrosas, como transmisores de flujo de agua, posicionadores de válvulas, transductores de presión o transmisores de temperatura. Los termopares, los detectores de temperatura por resistencia (RTD, del inglés “Resistance Temperature Detectors”), los contactos mecánicos y las alarmas visuales o sonoras también son compatibles con el sistema de E/S remotas FB.

Carcasa de la serie GR

Serie GR: una carcasa, numerosas aplicaciones

La serie GR abarca una gama de carcasas con grado IP66 fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Su diseño único facilita notablemente el montaje: los pasos de instalación desacoplados permiten que incluso una sola persona instale carcasas grandes y pesadas. El poliéster reforzado con fibra de vidrio es antiestático y resistente a impactos fuertes. Además, el material estabilizado con UV no se degrada y proporciona una óptima resistencia a la corrosión. Los prensacables del propio inventario de Pepperl+Fuchs completan la experiencia de “punto de compra integral”.

Ícono de una lista de verificación

Obtenga su solución de E/S remotas individual

Comuníquese con nuestros expertos en los Centros de ingeniería de soluciones (SEC) de todo el mundo, quienes lo ayudarán amablemente a configurar su solución individual, que consta de módulos de E/S remotas y carcasas. Durante la fase de ingeniería e implementación, todo está en manos de los expertos: desde la elaboración de la propuesta y la solución inicial hasta la ingeniería y el diseño de la solución completa, incluida la certificación. Siempre trabajamos en estrecha colaboración con usted.

Aspectos destacados de las estaciones de campo de E/S remotas

  • Cuatro unidades de campo de E/S remotas estandarizadas para diferentes requisitos de aplicación
  • Certificación para entornos con peligro de explosión de Zona 1/21
  • Posible combinación de tipos de E/S en una unidad de campo
  • Módulos de entrada y salida adecuados para aplicaciones de campo disponibles
  • Carcasas GRP fáciles de instalar y duraderas de la innovadora serie GR
  • Personalización global de soluciones y asistencia por parte de los Centros de ingeniería de soluciones (SEC) de Pepperl+Fuchs