Interruptores de límite conductivos

Principio de medición
La conductividad de un medio líquido puede variar ampliamente. Una vez que el líquido alcanza el límite de llenado determinado a partir de la altura de instalación del electrodo, el medio líquido cierra el circuito de corriente alterna libre de CC entre los dos electrodos (o entre la pared del recipiente y un electrodo). Se produce una señal de conmutación a partir del aumento repentino del consumo de corriente.
Los ácidos, las salsas y las soluciones que contienen agua son conductores y se detectan muy bien. Los líquidos agresivos se pueden detectar sin problemas al utilizar sondas fabricadas con materiales altamente resistentes. Los líquidos combustibles, como combustibles, aceites y solventes, no son conductores y no se pueden medir con este principio de medición.
Modo de funcionamiento
Hay dos electrodos instalados sobre la superficie del líquido conductor que se va a monitorear. Si el nivel de líquido aumenta hasta el punto en que ambos electrodos están en contacto con el líquido, el circuito de corriente de un relé conectado se completa a través de los dos electrodos y el líquido, activando una señal de conmutación.
La conductividad mínima del líquido debe ser de 10 µS/cm. Estas condiciones se cumplen prácticamente por todos los líquidos conductores, como el agua, los ácidos y las bases, con la excepción de los solventes puros.
Si se necesitan varios puntos de conmutación, se deben utilizar varios electrodos. Para evitar efectos eléctricos en el líquido, se utiliza una corriente alterna libre de CC para la medición. Esto se genera mediante un relé de electrodos o un convertidor.
La detección de nivel interfacial se puede lograr de manera fácil y económica con este método de medición. En particular, con separadores de aceite y petróleo, el valor límite entre el agua y el líquido no conductor es fácil de detectar.
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - LKL conductive electrode | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 221 KB | Idioma inglés
| Descargar |