Interruptores de flotación

Principio de medición
Los interruptores de posición libre se utilizan para la detección simple del valor límite en líquidos. Debido a la mayor densidad del líquido, el interruptor de flotador flota en la superficie del líquido. El interruptor de posición libre se fija mediante su sujetador de cable a un nivel adecuado para la aplicación determinada. El proceso de conmutación se activa mediante los movimientos oscilantes del sensor. Los iniciadores y microinterruptores se utilizan como elementos de conmutación.
Modo de funcionamiento
El interruptor de posición libre consta de un cuerpo flotante con un elemento de conmutación incorporado y un cable de conexión. El elemento de conmutación cambia cuando cruza la posición horizontal en cualquier dirección. Están disponibles los siguientes elementos de conmutación libres de mercurio:
- Iniciadores
- Bolas de operación pequeñas con detección de posición inductiva
- Microinterruptores con bola de funcionamiento
- inglés
- alemán
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |