Seleccione su país
Ident-Ex 01 NT_DZ1 Intrinsically safe Bluetooth® handheld
Ident-Ex® 01, Part No. 70107994, Zone 1/21 and Div. 1, with RFID reader module 128 kHz LF (Trovan)
Ventajas clave de un vistazo
- Ultra-rugged
- Outstanding head modules performances
- Easy to use, with one hand
- High flexibility due to interchangeable head modules
- Pairable with any Bluetooth device
- Ideal for intensive and challenging data collection
- Lower cost - prevents legacy tag replacement
- Ideal for intensive scanning and 12 hour shifts
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE