Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3B-LS710HS Cabezal de lectura WCS

Cabezal de lectura con interfaz EtherCAT

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz EtherCAT
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
  • Transferencia de velocidad
  • Margen de temperatura ampliado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherCAT® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3B-LS710HS

Rango de detección1,5 ms
Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 314,5 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical: 28 mm ( ± 14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
MTTFd74 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LEDIndicación de estado
Verde: raíl codificado detectado, función normal
Rojo: error del sistema
Rojo intermitente: no se detecta raíl codificado
LED ERROREstado de error (rojo)
consulte el manual para la codificación
LED RUNApagado: inic.
Intermitente (verde): prefuncionamiento
Parpadeo simple (verde): funcionamiento seguro
Encendido (verde): funcionamiento
LED Link/ActEstado del puerto (verde)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP018 W
Tipo de InterfazEthernet ; 100 BASE-TX
Código de salidaCódigo binario
Protocolo lEtherCAT®
Cuadencia de la transferencia    100 MBit/s      
Salida de la velocidadSalida de conmutación
protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de cargamáx. 25 mA
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005    
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexión8 pines, 1 conector M12, codificación Y
Roscado del cablePar de apriete máx. tuerca ciega: ≤ 0,4 Nm
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaABS , PC (Policarbonato)
Masa500 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura90 mm
Longitud115 mm
Información del pedidoPlaca de montaje contenida en el suministro