Seleccione su país

Visite el sitio web global

IUC76-28ST-M-FR2 RFID Tag

RFID tag

Ventajas clave de un vistazo

  • Operating frequency 902 ... 928 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Optimized for mounting in metal
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IUC76-28ST-M-FR2

Operating frequency902 ... 928 MHz
Polarizationlinear
Chip TypeHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period50 years @ 77 °C (170.6 °F)
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F)
Degree of protectionIP69K
Material
HousingStainless steel
Installation
In metalyes
Mass25.4 g
Dimensions
Height8.5 mm
Height tolerance± 0.1 mm
Diameter28.3 mm
Diameter tolerance± 0.1 mm
Construction typeCylindrical
Noteobserve mounting instructions