Seleccione su país

Visite el sitio web global

MHS2-12M55-2EU-0,3M Sensor de efecto Hall

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor efecto Hall de detección de velocidad de giro
  • Diseñado para adaptarse al mecanismo específico del cliente
  • Frecuencia de conmutación de hasta 10 kHz
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MHS2-12M55-2EU-0,3M

Tipo de salidaSalida de tensión digital
Distancia de conmutación aseguradasa0,3 ... 2 mm
Tensión de trabajoUB4,75 ... 5,25 V
Frecuencia de conmutaciónf10 kHz
Corriente de trabajoIL0 ... 25 mA
MTTFd882,2 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
DesignaciónA
Tipo de salidaSalida de tensión digital
Salida de la velocidad
Valor de salidaLos siguientes valores de salida solo se logran con una resistencia de carga de ≥ 500 Ω
nivel alto 3,8 ... 4,75 V
nivel bajo 0,4 ... 2,6 V
DesignaciónB
Tipo de salidaSalida de tensión digital
Salida de la dirección de rotación
Valor de salidaLos siguientes valores de salida solo se logran con una resistencia de carga de ≥ 500 Ω
Sentido de giro a la derecha 3,8 ... 4,75 V
Sentido de rotación a la izquierda 0,4 ... 2,6 V
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Voltaje de alimentación/conmutación: 5 V CC
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Temperatura ambiente-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT + GF
Superficie frontalPBT + GF
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,15 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
LongitudL300 mm
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 10 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa10 Nm
Informaciones complementariasEspecificaciones relativas al disco
61_01-105_04_72-03
Acero ferromagnético ST12