Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-HORN1-70MM-85DBA Stack Light Element

Audible alarm, stack light element

Ventajas clave de un vistazo

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-HORN1-70MM-85DBA

UL File NumberE223176
Colorblack
Frequency1.75 kHz Duration/pulse
MTTFd4600 a
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Rated operating currentIe≤ 11 mA
Inrush current100 mA (< 50 ms)
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height72 mm
Diameter70 mm
Life spanmin. 5000 hours